Skip to main content

现场讲演:48V 直接至 CPU 成为主流

媒体通知

现场讲演:48V 直接至 CPU 成为主流

业界领先的 48V 技术提供商 Vicor 将出席 2017 年开放式计算项目 (OCP) 峰会

2017年03月05日

摘要:Vicor 公司具有 48V 直接至 CPU 技术的领先优势,不仅将呈现 48V 系统的架构及实施方式,而且还将展示通过 48V 电源运行数据中心的低成本优势。在上一届峰会上,Google 发布了其促进 48V 服务器及配电基础架构成为数据中心标准的计划。 

项目介绍:高性能计算 (HPC) 应用过去 10 年间一直使用 48V 机架配电基础架构,这可降低配电损耗。提高了性能需求,随之需要更高的 CPU 及 GPU 电源才能满足这些性能需求,因此主流数据中心服务器正在突破用电阈值,12V 标准配电面临着巨大的挑战。

48V 配电与 12V 系统相比,可将电流降低 4 倍,将配电损耗降低 16 倍(I2R 损耗)。该演示将介绍如何以业界领先的效率及密度,采用现已提供并经过长时间验证(10 多年)的组件级电源构建模块轻松构建并实施 48V 系统。

日期和地点
2017 年 3 月 9 日(周四)上午 10:30 至 10:55
圣克拉拉会议中心,地址:5001 Great American Parkway, Santa Clara, CA。

发言人: 
Vicor 电源工程设计 (P.E.) 副总裁  Robert Gendron

适合人群
本次活动适合各种级别的工程师,从初级工程师到参与设计电源系统的工程设计总监,都可参加。

如欲了解更多详情,敬请访问: https://opencompute.org/

关于Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的电源系统设计工具, 电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。

Vicor 与 DCM 是 Vicor 公司的商标。

Contact Jessica Meng Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicorpower.com