Vicor最新推出 700V K=1/16 母线转换器
Vicor最新推出 700V K=1/16 母线转换器


Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in³。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。
BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端等各种应用的理想电源组件。此外,BCM 还可用作隔离非稳压前端,随后其可在分比式电源架构下提供大量的 Vicor ZVS PoL 降压及升降压稳压器或 PRM 及 VTM。
最新发布的超高电压的新款 BCM 提供“T 级”(-40˚C 至 100˚C)或“C 级”(-20˚C 至 100˚C)工作温度等级,计划将在 2017 年年底发布军用级(额定温度为 -55˚C 至 100˚C)产品。
BCM 产品系列
部件号 | VIN | VOUT | IOUT 稳定电流 |
峰值效率 | 发布状态 |
BCM4414xG0F4440yzz | 400V – 700V | 25V – 43.75V | 40A | 97% | 已发布 |
700V UHV BCM 支持 3 相交流应用
700V UHV BCM 在 AC 整流与 PFC 之后提供 DC-DC 转换,可为电源系统设计人员开发极为紧凑并支持 SELV 输出的低成本 3 相交流系统提供高效率的小型电源组件。这款支持 400V 至 700V 输入的器件可满足工业应用常见的 380VRMS 及 400VRMS 额定输入 AC-DC 转换需求。
远程无人机可从高电压 DC 传输及双向功能获得巨大的优势。UHV BCM 支持 1:16 变压比与双向工作,是陆海空勘探所使用的远程无人机或水下机器人的理想解决方案。双向工作可帮助系统先升高线路电压,再将其降低,充分发挥更低 I2R 损耗的优势,这可显著缩减配电线缆的尺寸、重量和成本,大幅提升系统效率。系留线缆的截面和重量可通过使用更高传输电压来缩减,从而可扩大 无人机或水下机器人的工作覆盖范围。
了解有关最新超高电压母线转换器模块的更多详情。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源组件设计方法
Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 与 DCM 是 Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
电子邮件:JMeng@vicorpower.com