Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-fixed-ratio/bcm/Vicor-BCM4414-ultra-hv-SMT-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-fixed-ratio/bcm/Vicor-BCM4414-ultra-hv-SMT-angled.jpg?t=767)
800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®), 其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97.7%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x 36 x 9.3 毫米 VIA™ (Vicor 集成型适配器)封装,集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波及电压瞬态保护功能。VIA 的平面外形封装可简化热管理,能够与各种不同的散热技术轻松对接。
该 BCM 既可用于军用级(-55 至 100°C)应用,也可用于通信级(-40 至 100˚C)应用。
高压 BCM 系列
模型 800V BCM4414:
- VIN: 500 – 800V
- VOUT: 31.3 – 50V
- IOUT 稳流: 35A
- 峰值效率: 97.7%
模型 700V BCM4414:
- VIN: 400 – 700V
- VOUT: 25 – 43.8V
- IOUT 稳流: 40A
- 峰值效率: 97.5%
该高压 BCM 系列可充分满足工业、军事 3 相 AC 电源以及系留无人机高压 DC 传输系统的更高密度及性能需求。
了解有关最新超高压母线转换器模块的更多详情。
关于 Vicor 公司
Vicor公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。www.vicorpower.com
Vicor、VIA 和 BCM 是Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
JMeng@vicorpower.com