Skip to main content

Vicor 公司荣膺大奖,48V 直接到负载点数据中心解决方案荣列久负盛名的 UBM Americas ACE 年度电子创新奖“电源”类产品榜首

媒体通知

Vicor 公司荣膺大奖,48V 直接到负载点数据中心解决方案荣列久负盛名的 UBM Americas ACE 年度电子创新奖“电源”类产品榜首

ACE 奖已连续两年表彰 Vicor 在功率转换技术上的突破性创新

2016年12月14日

201612 15 日, – 美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布 Vicor 荣登 2016 年 UBM Americas ACE 奖电源类产品榜首,本奖项旨在表彰为世界电子变革贡献技术及产品的公司与个人。

获奖名单已在于圣荷西会议中心举行的硅谷嵌入式系统会议期间,于 12 月 7 日周三在颁奖仪式上宣布。

Vicor 电源组件产品市场营销部副总裁 Robert Gendron 表示:“Vicor 的 48V 直接负载点产品系列例示了电源组件设计方法的优势,其可帮助设计人员使用模块化构建块组件,架构从电源到负载点的高性能数据中心解决方案。这份来自 UBM Americas 的荣耀,不但证实了我们在电源电子创新方面的重大投资,而且还印证了我们对帮助客户实现最高电源性能及设计灵活性的一贯承诺。”

CPU、GPU、ASIC 及 DDR 存储器系统负载在负载电流高达数百安培时,要求工作电压低于或等于 1.8 伏, Vicor的48V直接负载点产品系列  针对这类系统负载进行了优化,可帮助系统设计人员在原有 12V 解决方案需要的部分空间中,实现具有高转换效率及低配电损耗的数据中心及分布式电源解决方案。这些产品有先进的控制、功率链及封装技术,包含非隔离 ZVS 升降压前置稳压器模块 (PRM) 和隔离式变压模块 (VTM)。在采用“分比式电源架构”配置时,PRM 不仅可从 48 V 分布式母线接收输入,而且还可为 VTM 的输入提供受控“分比式”电压。VTM 的输出电压是乘以固定转换比 K(例如 K = 1/40)的分比式电压,而 VTM 的输出电流则是 VTM 输入电流的 1/K(例如 1/K = 40)倍。POL 的电流倍增可提供更高的效率、密度和带宽,所有这一切都是分比式电源独有的属性。

UBM Americas 活动副总裁 NinaBrown 表示:“我们很高兴能表彰这一稳健团队多年来在推动行业发展方面所做出的技术贡献与努力。评委会要在各方面都很优秀的入围者中选出优胜者实属不易,因此,我们要感谢所有参与者的杰出工作,并对他们所做的一切致以崇高的敬意。这些奖项旨在表彰当前电子领域的最优秀团队,而这样的团队则是重要而又复杂的行业中表现最为优异的完美典范。”

电子工程专辑编辑人员与 EDN 编辑人员组成的评委会按照在线提交表中规定的标准,挑选出了各类别前三甲的入围者。然后再由独立评审团从最终入围团队中选出优胜者。 如欲了解有关该奖项的更多详情,敬请访问: https://ubm-ace.com/.

关于Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com

关于 UBM Americas

HUBM Americas 是 UBM 集团的分支机构,是美国最大的企业对企业活动及贸易展会主办单位。UBM Americas 通过各种一致的交互式实体及数字环境,深耕极具深远意义的体验、知识和关系,可为客户及展会参与者提高业务经营实效。UBM Americas 的分支机构遍及南北美洲,可为各种专业行业提供专属活动及市场营销服务,涉及范围林林总总,从时尚、科技与生命科学到高级制造、邮轮旅游、特殊化学品、运动器械与汽车、混凝土、医院与货运,不一而足。 如欲了解更多详情,敬请访问::www.ubmamericas.com.

关于高级制造展会与会议

UBM 的高级制造会议系列是面向全球 3 万亿美元高级技术型制造业的领先企业对企业活动策划商、发行商及数字媒体业务。我们的印刷与电子产品不仅可为高级制造市场提供值得信赖的信息,而且还可利用我们公司专属的、具有 130 万个名称的数据库,将供货商与采购商以及对采购有影响的个人和企业联系在一起。我们在十多个国家举办了 50 多场活动与会议,已让世界各地的制造专业人士紧密联系在一起。高级制造会议系列由 UBM Americas 组织,UBM Americas 是 UBM 集团 (UBM.L) 的分子机构,是一家提供以活动为主的营销与通信服务的企业。 如欲了解更多详情,敬请访问: www.ubmamericas.com.

Vicor, VTM, PRM 和 Factorized Power都是Vicor 公司的商标。

联系UBM Americas :

Riley Allison
项目助理
UBM Advanced Manufacturing
T: 310-445-4292

联系我们:

Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com