Skip to main content

Vicor 进一步壮大 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品阵营

媒体通知

Vicor 进一步壮大 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品阵营

2017年09月20日

Vicor 推出 PI3523-00-LGIZ (PI3523),进一步壮大 Cool-Power 48V ZVS 20A 降压稳压器产品阵营。PI352x 系列提供 20A 输出能力,是以前所推出的 10A 48VINPI354x 系列的增强补充,完善了从 48V 直接为负载点 (PoL) 供电的应用可调电压的选项。PI3523 是一款额定输入为 48V输出电压为 3.3V 的降压稳压器,能够提供高达 22A 的电流。该稳压器系列支持从 48VIN 直至 20A 负载点电压的应用,该系列产品覆盖 2.2VOUT 至 14VOUT的应用范围。

小巧的外形带来两倍的功率

PI352x 产品系列提供与 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器相同的业界领先的特性,可使用仅增大 40% 的封装提供比 PI354x 稳压器高一倍的功率。PI3523 只需要一个输出电感器和极少的无源组件,便可完成 PCB 空间占用少于 740mm2 的低成本设计。PI352x 支持最多 3 颗芯片的单线并联均流应用,从而可以支持到更高功率的负载。

当前发布的产品与现有产品:

型号 尺寸 输入电压范围 额定输出电压 电流
PI3523-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 3.3V 22A
PI3525-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 5.0V 20A
PI3526-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 12V 18A
PI3542-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 2.5V 10A
PI3543-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 3.3V 10A
PI3545-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 5.0V 10A
PI3546-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 12V 9A

T表 1:绿色项代表新发布的产品

PI352X 系列产品可充分满足从 48V 直接为负载点供电解决方案不断增长的应用需求,包括照明、通信、汽车设备以及数据中心等。Cool-Power ZVS 稳压器在提供易用性的同时,主要专注于高功率密度和高效率。这可带来以业界一流性能一次性获得设计成功的应用。

如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
https://www.vicorpower.com/zh-cn/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用Vicor的在线工具, 电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。 

Vicor 与 Cool-Power 是 Vicor 公司的商标。

联系我们

Jessica Meng
Vicor中国市场部经理
JMeng@vicorpower.com

联系 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com