最新 Cool-Power® ZVS 降压稳压器进一步壮大 Vicor 48V 直接至负载点产品阵营
最新 Cool-Power® ZVS 降压稳压器进一步壮大 Vicor 48V 直接至负载点产品阵营
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-regulators/Vicor-Buck-family.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-regulators/Vicor-Buck-family.jpg?t=767)
总结:PI3526-00-LGIZ 是 Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的新增产品,支持 48V(30 – 60VIN) 输入。PI352x 是现有 PI354x 产品系列中提供更大电流的产品,可为 48V 直接至负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3526-00-LGIZ 是一款 12V 输出稳压器,采用 10x14 毫米 LGA SiP 封装,可提供高达 18A 的电流。
PI352x 产品系列提供与 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器相同的业界领先特性,可使用只比 PI354x 稳压器大 40% 的封装提供两倍的功率,从而可提高性能。PI3526-00-LGIZ 只需一个输出电感器和最少的无源器件,便可实现 PCB 基板占用不足 740mm2 的完整低成本设计。PI352x 稳压器经过精心设计,可以便捷地在多达 3 个稳压器的组合中并联,从而可经过扩展,支持负载电流更大的应用。
新部件主要面向数据中心和 LED 产业
PI352x 系列可满足照明、通信、汽车设备和数据中心等应用对 48V 直接至 PoL 解决方案不断增长的需求。Cool-Power ZVS 稳压器不仅具有高功率密度和高效率的优势,而且简单易用。最终结果是以最佳性能一次性获得设计成功。
当前发布的产品和现有产品:
部件号 | 封装 | 输入电压范围 | 额定输出电压 | 电流 |
PI3525-00-LGIZ | 10x14mm | 30 – 60V | 5.0V | 20A |
PI3526-00-LGIZ | 10x14mm | 30 – 60V | 12V | 17A |
PI3523-00-LGIZ | 10x14mm | 30 – 60V | 3.3V | 21A |
PI3542-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 2.5V | 10A |
PI3543-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 3.3V | 10A |
PI3545-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 5.0V | 10A |
PI3546-00-LGIZ | 10x10mm | 36 – 60V | 12V | 9A |
表 1 — 绿色项为最新发布的产品,灰色项为即将推出的产品,其它项则为过去发布的产品。
了解有关这些产品的更多详情:
https://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com
电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期、便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度和经济性。使用 Vicor 在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从输入电源到负载点的整个电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将关键时候出现意外情况和延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 是 Vicor 公司的商标。