Skip to main content

Vicor 今日发布 4 款采用 VIA 封装的全新 DCM 产品

即时发布

Vicor 今日发布 4 款采用 VIA 封装的全新 DCM 产品

美国麻萨诸塞州安多弗讯– 2016年6月7日Vicor 今日发布四款 DC-DC 转换器,这四款转换器属于DCM™ 系列产品中的隔离、稳压 DC-DC 转换器,都是可底盘安装的版本,坚固耐用。两款额定电压为 270V 的新产品及两款额定电压为 28V的新产品的加入,进一步壮大了这一产品阵营。(请参阅表 1)

应用:

DCM 通常用于工业及过程控制市场、分布式电源、ATE、通信、国防/航空航天、半导体制造设备 (SME) 以及交通运输。

独特之处
与同类竞争产品相比,DCM 系列能够以更小的体积提供最高的密度。

输入电压 输入电压范围 输出电压
5V 12V 15V 24V 28V 48V
300V 200 – 420V 400W 600W 500W
270V 160 – 420V 500W 500W
28V 16 – 50V 180W 320W 320W 320W 320W

表 1 – Vicor DCM 系列 — 绿色是今日发布的产品

Vicor DCM 系列解决方案

采用 VIA 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可从非稳压宽范围输入生成隔离稳压输出。这款 DCM 转换器可采用其高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在整个输入线路范围内始终如一地提供高效率。该 DCM 不仅提供严格的输出稳压,而且还提供二次参考控制接口,用于修正、启用及远程遥感工作。DCM 转换器及下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能及连接性。

了解有关这些产品的更多信息:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造及销售创新、高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,从而可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的商标。

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com