Vicor公司推出采用坚固底盘安装封装的具有隔离和功率因数校正的新型高密度AC-DC前端模块
Vicor公司推出采用坚固底盘安装封装的具有隔离和功率因数校正的新型高密度AC-DC前端模块
新的AC前端模块采用多功能、热适应封装,可提供高达400W的隔离式24或48 VDC
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/ac-dc/converters/ac-front-end/Vicor-AC-Front-End-pins-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/ac-dc/converters/ac-front-end/Vicor-AC-Front-End-pins-angled.jpg?t=767)
Andover, MA – 2016年1月5日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,推出其采用坚固VIA封装的新系列高密度PFM® AC-DC前端模块新产品,该器件可在转换器安装中提供优异的冷却性能和多功能性。这些新模块采用通用AC输入范围(85 – 264VAC)、功率因数校正,以及完全隔离的24V或48VDC输出,并可以高达93%的效率提供400W的隔离、稳压、DC输出功率,提供了前所未有的127 W/in3功率密度(8 W/cm3)和体积小巧、9mm薄的VIA封装的最佳性能。新单元非常适合范围广泛的工业、过程控制、电信、办公设备、测试和测量、LED照明及其他“离线”应用使用。
每一个使用AC电力线的电子产品或系统的运行都必须采用一个AC-DC“前端”将AC电压转换成电子电路所需的平滑的DC电压。这些新单元集成了当代AC线路供电系统所需的全方位前端功能——瞬变和浪涌电流保护;输入功率因数校正;输入输出隔离;以及稳压SELV(安全特低电压)DC输出——并符合国际安全和监管机构的隔离、辐射、功率因数校正,以及AC线路瞬变、闪烁、中断和浪涌敏感性标准。VIA封装配置适用于板上安装和底盘安装,这些单元提供了两个工作温度范围。
在许多应用中,用户可以通过简单组合采用VIA封装的一个PFM和一个AIM(通用AC输入模块,它集成了所有必需的初级整流、滤波和瞬态保护电路)与合适的次级储能电容,立即实现一个完整的AC-DC前端。另外,设计人员还可以组合一个PFM前端模块与整流、滤波和针对特定应用优化的次级输出电容。在任一情况下,PFM前端模块为坚固耐用、高性能、高密度AC-DC前端解决方案提供了一个方便快捷的途径,同时消除了与定制前端设计相关的不确定因素和长设计周期。而且,许多可供选择的前端系统在高压输入端都配置了储能电容,PFM通过在隔离SELV输出端的低压电容器中存储能量,可提供增强的系统安全性。
VIA封装以五分之一传统“1U”前端解决方案的厚度、机械鲁棒性、热适应,简化了在设备侧板、底盘或其他外部散热装置的安装,为所有应用提供了改进的性能。将AC-DC转换功能移至底盘或侧板可以减少系统的体积和成本,或腾出宝贵的系统空间作其他用途,并能提供改进的热性能,同时消除外部散热器的成本。
新的PFM® AC-DC前端模块为电源系统设计人员提供了的一个比其他产品更高功率密度的坚固、模块化、完全集成的AC-DC前端解决方案,兼容各种可用的下游功率转换元件。通过使用Vicor的PowerBenchTM设计工具在线套件,组合PFM® AC-DC前端模块与从Vicor的全面产品组合的高密度、高效率、模块化电源转换器中选择的下游模块,电源设计师能够迅速设计和部署具有可预测性能和无与伦比功率密度、效率和可靠性的完整离线电源系统。
功率元件设计方法和在线配置和设计工具
Vicor的功率元件设计方法有助于电源系统设计人员获得所有模块化功率元件设计的所有优势——可预见的元件和系统功能及可靠性、快速设计周期,以及方便的系统配置、可重用性和扩展——同时实现媲美最佳替代方案的系统运行效率、功率密度和经济性。利用Vicor的在线工具,电源系统设计人员可选择广泛组合的经验证Vicor功率元件来构建、优化和仿真其完整的电源系统,从输入源直到其负载点。这种电源系统设计的创新方法提供了快速上市时间和最先进的性能,同时最大限度地减少了可能的最后一分钟突发事件和延迟,这是传统或定制设计方法经常发生的。
供货情况和订购信息
PFM模块现已由Vicor提供;C和T级的底盘和板安装选项一般可从Vicor授权分销商获得。欢迎访问网站,了解更多详情。订购请发送电子邮件至 vicorchina@vicorpower.com,请致电1-800-735-6200 或访问我们的网站:www.vicorpower.com。
关于Vicor公司
Vicor公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新型高性能模块化功率元件,产品从砖型方案到以半导体为中心的解决方案应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源端到负载点的电源。 www.vicorpower.com
Vicor, PFM, AIM 和PowerBench均为Vicor公司的商标。
媒体联系人
Leno Zhu
+86 21 6029 3928
LZhu@vicr.com