5 款最新 MIL-COTS 部件帮助简化设计,优化 SWaP-C 属性
5 款最新 MIL-COTS 部件帮助简化设计,优化 SWaP-C 属性
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/mil-cots/dc-dc/isolated-regulated/mil-dcm/dcm3414/Vicor-DCM3414-VIA-SMT-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/mil-cots/dc-dc/isolated-regulated/mil-dcm/dcm3414/Vicor-DCM3414-VIA-SMT-angled.jpg?t=767)
VIA DCM 系列是坚固的模块化 DC-DC 转换器,采用散热良好的纤薄(9.3 毫米)VIA 封装,支持宽输入电压范围规格和隔离式稳压高效率输出。这个全新 DC-DC 转换器系列具有增强的功能和性能,包括 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制,以及一个用于微调、启用和遥感的二级参考控制接口。
功率提高 3 倍、更纤薄
与最接近的同类竞争产品相比,Vicor 最新解决方案按体积算,功率密度提高大约 2.5 倍;按重量算,功率密度提高大约 3 倍。设计人员可以期待更好的散热性能和更全面的瞬态及电磁干扰合规性。最新 VIA DCM 和 MFM 模块采用更小的封装提供堪比砖形解决方案的模块化和易用性,可帮助系统设计人员快速开发极高密度的纤薄高性能产品。最新解决方案可消除传统上与军事应用电源设计相关的大量不确定性及合规性问题,从而可帮助您加速产品上市进程。
最新 MIL-COTS 部件
在额定输出电压为 5V、12V、24V 和 28V,输出功率高达 320W 的 28V(16 至 50 VDC 输入电压范围)3414 VIA DCM 系列中,四个最新 MIL-COTS(军用级)版本现已开始供货,支持低至 -55°C 的工作温度。
对这些 MIL-COTS VIA DCM 形成有力补充的是一款新的 MFM 28V 滤波器模块(MFM 滤波器),这一极高密度的纤薄滤波器在与任何 Vicor M 级 28V 3414 VIA DCM 模块联合使用时,均可提供前端瞬态保护和 EMI 滤波功能。这种组合可帮助电源工程师快速满足 MIL-STD-461E/F 的传导发射和传导敏感度要求,以及 MIL-STD-704A/E/F 和 MIL-STD-1275D/E 的输入瞬态。MFM 28V 滤波器模块采用 1714 VIA 封装(尺寸:1.76 x 1.40 x 0.36 英寸/44.6 x 35.5 x 9.3 毫米),接受 16 – 50VDC 的输入电压,可提供高达 350W 的功率。
最新 MIL-COTS VIA DCM
军用级 VIA DCM 部件系列 | ||||||||
额定 输入 电压 |
VIA 封装 |
输入 电压 范围 |
输出电压 | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
300V | 3714 | 180 – 420V | 400W | 600W | 500W | 500W | ||
270V | 3714 | 160 – 420V | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
48V | 3414 | 36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
28V | 3414 | 16 – 50V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
表 1 — 绿色项为最新发布的产品,灰色项为即将推出的产品,其它项则为过去发布的产品。
最新 MIL-COTS VIA DCM 滤波器:
军用级 VIA DCM 滤波器产品系列 | ||||
输入电压 |
最大 功率 |
瞬态 合规性 |
模块 兼容性 |
尺寸 |
160 – 420V | 640W | MIL-STD-704F | 270VIN DCM VIA and ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
16 – 50V | 350W | MIL-STD-704A/E/F MIL-STD-1275D/E |
28VIN DCM VIA and ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
表 2 — 绿色项为最新发布的产品,其它项则为过去发布的产品。
了解有关我们大量最新 (MIL COTS) 产品系列 的更多详情。
关于Vicor公司
Vicor公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。www.vicorpower.com
电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期、便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度和经济性。使用 Vicor 在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从输入电源到负载点的整个电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将关键时候出现意外情况和延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 是 Vicor 公司的商标。