Skip to main content

Vicor 模块支持 Google 在 OpenPOWER 峰会上强调的架构

即时发布

Vicor 模块支持 Google 在 OpenPOWER 峰会上强调的架构

最新模块为新一代 IBM POWER CPU 处理器及 GPU 实现高效率的 48V 直接负载点解决方案

美国麻萨诸塞州安多弗讯–2016 年 4 月 7 日 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布进一步扩展其 48V 直接负载点 (PoL) 电源模块产品阵营。最新模块针对在高达数百安培负载电流下需要不足 1.25 伏工作电压的系统负载(CPU、GPU、ASIC 与 DDR 内存)进行了优化,与备选解决方案相比,可实现具有更高密度及更高转换效率的电源系统。这些新模块在坚固的纤薄 13 毫米 x 23 毫米 ChiP 中利用 Vicor 的正弦振幅转换器 (SAC) 技术将业界一流的功率密度、效率、热性能及电气性能进行完美结合,是各种 48 伏电源系统应用的理想选择。

高效率、高密度、低成本的可靠配电是数据中心及其它应用的关键要素。较高的配电总线电压可降低配电总线的损耗,这是不言而喻的。然而,整体系统电源损耗包含配电总线损耗以及为 CPU 及其它负载供电的电源转换器中的损耗。传统电源转换方法会随总线电压升高而降低效率和功率密度,因此传统分布式电源系统设计必须在总线电压、总线损耗与电源转换器损耗及尺寸之间作出取舍。所以,尽管分布式电源的最佳电压点是在 48V(配电损耗更低、存储电容器更小、缆线及总线条更小,不需要特殊的安全预防措施),但传统分布式电源系统一直都依赖电压更低的总线(即 12V),其损耗因而更高。通过从优于 12V 的原有解决方案的 48V 总线提供各种效率,在一些应用领域,Vicor 的 48V 直接负载点产品系列无需在总线电压与系统效率及密度之间作出取舍,从而可帮助系统设计人员实施“绿色”环保的分布式系统解决方案,实现高转换效率、高功率密度以及低配电损耗。

Vicor 的 48V 直接负载点产品系列包含非隔离式降升压前置稳压器模块 (PRM) 与电压转换模块 (VTM)。如果配置成“分比式电源架构”,则 PRM(例如:Vicor Cool-Power P3751-02 降升压前置稳压器模块)不仅可从 48V 分布式总线接收其输入,而且还可将受控“分比式”电压提交给 VTM 输入。VTM 的输出电压等于分比式电压乘以固定转换比 K,而 VTM 的输出电流则等于 1/K 乘以 VTM 的输入电流。负载点的电流倍增可提供更高的效率、密度及带宽,所有这一切都可区别分比式电源的属性。

Vicor 在今年 3 月份举行的 2016 开放计算项目峰会 (Open Compute Project Summit) 上宣布推出了其最新一代 48V 直接负载点产品系列,与 Google 为绿色环保数据中心采用 48V 服务器及配电基础架构的公告保持高度一致。Vicor 的 PRM/VTM 解决方案设计在高级 CPU/GPU 主板中,包括整合新一代 POWER CPU 产品的各种高级应用。

2016 OpenPOWER 峰会期间推出了两款最新 VTM 电流倍增器模块:一款是 K=1/48 单元,其二次侧电压是一次侧电压的四十八分之一 (1/48),可以在高达 1948 安培/立方英吋的密度下提供高达 135 安培的电流;另一款是 K=1/40 单元,其二次侧电压是一次侧电压的四十分之一 (1/40),可以在高达 1354 安培/立方英吋的密度下提供高达 130 安培的电流。各个器件可以并联工作,充分满足 250A 乃至更高电流的 GPU 处理器需求。VTM的输入电压可以从0V到60V,具有超过 94% 的典型转换效率以及真正的双向电源传输功能。

每款 VTM 都具有输出阻抗极低的特征,用户可以将大容量电容器从负载点移走。再者,只有大电流 VTM 才需要靠近 CPU;PRM 的位置可以远一点。此外,鉴于常规降压稳压器解决方案需要多重相位,才能处理在“涡轮增压”或“升压”模式下工作的 CPU 所需的全部瞬态电流,所以具有只受热限制的峰值电流功能的单个 VTM 只需几毫秒便可一次性提供其额定值高达两倍的连续电流,其适用于瞬态 CPU/GPU 工作模式,不会影响系统功率密度及成本。在需要遥测及 PMBus[a] 数字控制的应用(例如:一些 CPU、GPU、ASIC 与 DDR4 存储器应用)中,Vicor 的 PI3020 数字控制与遥测器件可与 VTM/PRM 对配合使用。

Vicor 开创了 48V 直接负载点功率转换技术。这些 Vicor 最新一代 48V 直接负载点产品的新成员进一步壮大了 VTM 与 PRM 模块的产品阵营,这些模块的每一代产品都显示了实质性能的提升。事实上,Vicor 在过去十年中,平均每两年就将转换器功率损耗降低了 25%,功率密度随之提高。与传统“多相位”降压稳压器相比,分比式电源可提供优异的效率、密度、瞬态响应及噪声性能。近期的第三方研究显示,VTM 的噪声频谱比原有多相位降压稳压器低一个数量级。

除了 PRM 与 VTM 分比式电源系列外,Vicor 的 48V 输入负载点产品系列还包含稳压转换器(诸如其 PI35 系列 Cool-Power ZVS 降压稳压器等)的生态系统,是从48V 总线直接为各种负载及辅助电源轨供电的理想选择。在从分布式电源系统到集中式电源系统的任何电源系统应用中,Vicor 综合而全面的模块化 DC-DC 及 AC-DC 电源组件系列及其“想当然”电源组件设计方法与在线 PowerBench 工具都可帮助电源系统工程师快速配置并实施各种完整的系统,提供业经验证的可靠性与可预测性,以及业界领先的性能、密度、效率与经济性。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com

Vicor、PRM、VTM、Cool-Power、SAC、分比式电源架构与 PowerBench 是 Vicor 公司的商标。

[a] PMBus 名称及徽标是 SMIF 公司的商标。

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com