Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS升降压稳压器
Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS升降压稳压器
新款升降压稳压器性能一流、简单易用


美国麻萨诸塞州安多弗 – 2016年9月21日 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布为其 Cool-Power® ZVS 稳压器组合新增两款全新降压降压器。这些新款 Cool-Power 稳压器整合 Vicor 高频率零电压开关 (ZVS) 专利技术,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过 97% 的效率下提供高达 150 瓦特的电源。经过优化设计的PI3741-0x 稳压器是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压、电信等其他要求严苛应用的理想选择。
传统硬开关升降压稳压器具有开关损耗较高的缺陷,而且在输入范围内随着输入电压的升高,其转换效率会下降。Vicor 的 ZVS升降压稳压器技术不仅可将开关损耗降到最低,在指定输入电压范围内保持高效率,同时还可实现高频率工作,改善功率密度并对输入与负载瞬态做出快速的动态响应。这些 PI3741-0x 稳压器具有 -40°C 至 125°C 的大范围工作温度,只需极少的外部组件,便可形成完整的高性能稳压器。
这两款 PI3741-0x 稳压器都在 21 VDC 至 60 VDC 的大范围输入电压下工作,都在高密度、高热效 的10 毫米 x 14 毫米 x 2.5 毫米系统级封装 (SiP) 中集成了 ZVS 控制器、功率开关及辅助控制电路。PI3741-00 在 21 VDC 至 36 VDC 的范围内提供用户可定义的输出电压,而 PI3741-01 则支持从 36 VDC 至 54 VDC 的更高输出电压。
此外,PI3741-0x 稳压器还具有以下特性:
- 高频率工作 (1MHz);
- 支持并行工作的单线均流;
- 过/欠压、过温及过流保护;
- 集成型电流监控放大器;
- 用户可配置的高带宽差分放大器;
- 双向同步选项;
- 在 10 x 14 毫米封装中实现超过 150W 的峰值电源或高达 5.7A 的连续电流。
Cool-Power ZVS 稳压器组合的最新成员不仅简单易用,而且还将继续提供一流的性能。这些全新的稳压器提供一系列设计、系统分析及仿真在线工具支持,可帮助用户快速、经济地配置高度可靠的高密度、高性能电源系统,进而可加速产品上市进程。
关于Vicor 公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,公司始终致力于制造和销售创新、高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案应有尽有,从而可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
Vicor, ZVS, 和 Cool-Power 都是Vicor公司的商标。