实时演示 — 48V 直接至 CPU 的解决方案为人工智能处理器实现更高的性能
实时演示 — 48V 直接至 CPU 的解决方案为人工智能处理器实现更高的性能
领先 48V 提供商 Vicor 出席 2018 日本 Techno Frontier 展会
![](/files/live/sites/vicor/files/images/press-room/mediaAert-Techno-Frontier-2018.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/press-room/mediaAert-Techno-Frontier-2018.jpg?t=767)
总结:在 48V 直接至 CPU 的前沿,Vicor 公司不仅将介绍如何构建和实施 48V 系统,而且还将介绍通过 48V 架构运行数据中心的低成本优势。在 2016 年的活动中, Google 宣布 了一项计划,推动将 48V 服务器及配电基础架构作为数据中心标准应用的发展。该演示不仅将说明从那以后所取得的发展,而且还将重点介绍使用 48V 背后的商业价值。
项目说明:“支持人工智能的电源系统”
- MHZ 驱动的电源组件,构成新一代高效率的小型电源
- AI XPU(CPU 和 GPU)的电源
- 最新解决方案(合封电源)
高性能计算 (HPC) 应用将 48V 机架配电架构作为一种降低配电损耗的方法已有 10 多年。由于对性能的需求越来越高以及随后为满足这些性能需求,需要更高功率的 CPU 和 GPU,因此主流数据中心服务器正在跨越电源利用率的临界值,这为标准 12V 配电带来了极大的挑战。
与 12V 系统相比,48V 配电系统不仅可将电流降低 4 倍,而且还可将配电损耗降低 16 倍(I2R 损耗)。该演示将展示使用容易获得、经过长期验证(10 多年)的组件级电源构建块,以业界领先的效率和密度构建 48V 系统并轻松实施该系统的方法。
会议时间与地点:
2018 年 4 月 18 日(星期三)上午 10 点至 12 点 45 分,在:
Makuhari Messe 2-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 261-8550 Japan
主持人介绍:
Vicor 首席应用工程师 Masanobu Kamata
参会对象
本次活动适合所有等级的工程师,从初级工程师到涉及电源系统设计的工程总监均可报名参加。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期、便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度和经济性。使用 Vicor 在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从输入电源到负载点的整个电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将关键时候出现意外情况和延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 是 Vicor 公司的商标。