Vicor 推出 3 款采用 VIA 封装的全新 DCM
Vicor 推出 3 款采用 VIA 封装的全新 DCM


摘要:采用 VIA 封装的 DCM 是更坚固的模块化 DC-DC 转换器,可从宽范围的未稳压输入生成隔离稳压的高效率输出,带来远远高于同类竞争产品的功率密度。新款 DCM 整合了 EMI 滤波、瞬态保护、浪涌流限以及二级参考控制接口来微调、启用以及远程传感。可为电源系统工程师提供具有更高功能集成度的更好砖型解决方案。提供板载安装及底盘安装两种配置。
目前发布的产品:
额定 输入电压 |
VIA 封装 |
输入 电压范围 |
输出电压 | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
300V | 3714 | 200 – 420V | 400W | 600W | 500W | |||
270V | 3714 | 160 – 420V | 500W | 500W | ||||
28V | 3414 | 16 – 50V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | |
48V | 3414 | 36 – 75V | 320W | 320W | 320W |
表1 – 绿色项是新产品,其他项目则是以前发布的产品。
Vicor 针对工业与通信等各类应用新增 3 款采用 3414 VIA 封装(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 48V 额定输入电压的模块(输入电压范围:36V ~ 75V)。这些转换器支持 12V、24V 和 48V 输出电压,以及 320W 功率级,可实现高达 183W/in3 的功率密度。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm
關於Vicor公司
关于Vicor 公司 Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com
电源组件设计方法
Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的在线工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。
Vicor是Vicor公司的商标。
联系我们
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com