ExaScaler/PEZY 计算公司在 SC16 上推出第一台性能密度高达 1.5 PetaFLOPS/m3 的超级计算机
ExaScaler/PEZY 计算公司在 SC16 上推出第一台性能密度高达 1.5 PetaFLOPS/m3 的超级计算机
ZettaScaler-1.8 超级计算机采用 ExaScaler 技术散热,采用 Vicor 模块供电
2016 年 11 月 15 日,犹他州盐湖城讯— 日前,ExaScaler/PEZY 计算公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 在 2016 超算大会 (SC16) 上宣布推出第一台性能密度为 1.5 PetaFLOPS/m3 (Rpeak) 的超级计算机 ZettaScaler-1.8。ZettaScaler-1.8 是定于 2017 年发布的 ZettaScaler-2.0(性能密度是 ZettaScaler-1.8 的 3 倍)的高级原型。ZettaScaler-1.8 超级计算机采用 ExaScaler 浸入式液冷技术散热,采用 Vicor 380V 至 48V 及 48V 至 1V 模块供电。
Vicor 在 2016 超算大会上宣布了 Vicor 在 ExaScaler/PEZY 计算公司开发革命性超级计算平台中的支持性角色。ExaScaler 的 ZettaScaler-1.8 由 380V DC 供电,其利用 Vicor 转换器为高密度、高效率的直接至 PoL 电流倍增器提供 48V 电压,从而为 PEZY 计算公司的低电压、大电流处理器提供支持。
ExaScaler/PEZY 计算公司创始人兼首席执行官 Motoaki Saito 表示:“ExaScaler/PEZY 计算公司已经使用 Vicor 的 380V 至 48V 转换器和 48V 直接至 PoL VTM 电流倍增器实现了效率和密度的大幅提高。”
Vicor 创始人兼首席执行官 Patrizio Vinciarelli 指出:“Vicor 模块化电源系统将为 ExaScaler/PEZY 计算公司最新超级计算平台前所未有的高性能提供强大支持。”
欢迎莅临 2016 超算大会 843 号展位,与我们会面,观看 ExaScaler/PEZY 计算公司的技术展示。
了解更多详情:
视频:ExaScaler/PEZY 计算公司推出第一台超级计算机
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的商标。