Vicor 电源系统为 MIL-COTS VPX 应用推出一款符合 6U VITA-62 标准的全新电源
媒体通知
Vicor 电源系统为 MIL-COTS VPX 应用推出一款符合 6U VITA-62 标准的全新电源
2020年06月24日
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/mil-cots/power-systems/vita62/Vicor-VITA62-6U-angled.jpg?t=767)
面向 MIL-COTS VPX 应用、符合 6U VITA-62 标准的全新电源
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/mil-cots/power-systems/vita62/Vicor-VITA62-6U-angled.jpg?t=767)
面向 MIL-COTS VPX 应用、符合 6U VITA-62 标准的全新电源
这款符合 VITA 62 标准的最新电源采用 Vicor 高密度高效 ChiP 电源模块开发,旨在满足 6U OpenVPX 传导散热底盘系统的需求。产品额定工作输入电压为 28V,可提供 3.3V 至 12V 的预定义输出电压,从而可提供高达 1000W 的功率。需要不同输出电压或功率级的客户可申请定制电源来满足其自己的规范要求。
模型 VIT028 6U:
- VIN: 18 – 42V
- VOUT:
+12V
+5V
+3.3V
+12V
–12V - POUT: 最大总和 1000W
- 封装尺寸: 6.6 x 9.2 x 0.9in
模型 VIT270 3U:
- VIN: 220 – 320V
- VOUT:
+12V
+5V
+3.3V
+12V
–12V - POUT: 最大总和 600W
- 封装尺寸: 6.6 x 3.9 x 0.9in
模型 VIT028 3U:
- VIN: 18 – 45V
- VOUT:
+12V
+5V
+3.3V
+12V
–12V - POUT: 最大总和 600W
- 封装尺寸: 6.6 x 3.9 x 0.9in
最新 6U 电源完全符合 MIL-461F、MIL-704F 和 MIL-1275E 标准。查看产品说明书,了解合规信息。
了解有关 Vicor 最新 VITA 62 MIL-COTS 模块的更多详情。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com
Vicor 和 ChiP 是 Vicor 公司的商标。
Contact
Stephen Germino
Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation
978-749-8243
sgermino@vicorpower.com