Skip to main content

Vicor 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器

媒体通知

Vicor 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器

2018年01月16日

Cool-Power ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 是目前面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器,可在高达 20A 的电流下提供稳压 5V 输出。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,可满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植至48 VIN  。

PI3325-00-LGIZ 只需一个输出电感器和最少的无源器件,便可实现 PCB 基板占用不足740mm2  的完整低成本小型设计。此外,该稳压器的并联工作还可增大输出电流。PI3325-00-LGIZ 是现已发布或即将发布的最新系列更大电流 24V ZVS 降压稳压器的产品之一。

Cool-Power ZVS 20A 降压稳压器产品系列

部件号 封装 输入电压范围 额定输出电压 电流
PI3325-00-LGIZ 10 x 14mm 14 – 42V 5.0V 20A
PI3523-00-LGIZ 10 x 14mm 30 – 60V 3.3V 22A
PI3525-00-LGIZ 10 x 14mm 30 – 60V 5.0V 20A
PI3526-00-LGIZ 10 x 14mm 30 – 60V 12V 18A

表 1 — 绿色项为新发布的产品。

Vicor Cool-Power ZVS 稳压器可在比同类竞争产品更高的温度下提供更大的功率,不会影响功率密度或效率。Cool-Power ZVS 稳压器高性能的重要属性包括零电压开关拓扑、高度的硅芯片集成以及高密度 LGA SiP 封装。这些高性能稳压器也很简单易用,可确保设计一次性获得设计成功。

了解有关这些产品的更多详情:
https://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator

关于 Vicor 公司 

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。

Vicor 与 DCM 是 Vicor 公司的商标。

联系人

Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
电子邮件:JMeng@vicorpower.com

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com