Rob Russell shares his industry insights into the future of LEO and MEO satellite deployments
地面互联网带宽无法跟上当前连接速度与范围需求的步伐。因此将服务推向“新太空”,那里正在迅速部署大量中低轨道卫星,以实现全球覆盖。
作者:Rob Russell,卫星事业部副总裁
参与“新太空”领域竞争的卫星制造商肩负的使命是提供有助于互联网带宽在未来 10 年内增长 20 倍的解决方案。为满足这一需求,设计、开发和发射卫星面临巨大的挑战。一个主要的难关是:既要提高吞吐量,同时还要缩小卫星尺寸。要解决的最大难题之一是为先进的大电流通信 ASIC 供电。要实现这一吞吐量需求的跨越式发展,卫星电源设计人员不仅必须为负载提供比原有系统多 20 — 30 倍的电流,而且还必须同步压缩供电网络 (PDN) 的尺寸、重量和成本。这些需求永远都是矛盾的,而且在可预见的未来将继续升级。
功率密度的大幅提升有助于为新太空中低轨道卫星解决这一难题,其形式是电源模块,可为当今 AI 驱动的计算环境提供大电流。它们与已证实的抗辐射性相结合,可充分满足迅速发展的中低轨道卫星市场的关键需求。
这款新一代 PDN 采用的 100V 至 0.8V 解决方案,功率密度比新一代最佳同类竞争产品高 5 倍,其提供的效率可将功耗锐降 50%,因此可为卫星通信系统开发人员提供无与伦比的性能,能够帮忙他们压缩尺寸、重量和成本,充分满足严格的任务需求。
本文最初由 Electronics Media 发表。
Rob Russell 现任卫星业务开发副总裁,他在 Vicor 公司已工作 10 多年,担任过战略市场营销、产品市场营销以及业务开发等各种职务。Rob Russell 在电子行业拥有超过 29 年的丰富销售及市场营销经验。他毕业于马萨诸塞大学,先后获电气工程学士学位和工商管理硕士学位。在加入 Vicor 之前,他在 Power-One 工作,担任产品市场营销副总裁兼全球战略销售总监。
Rob Russell,卫星事业部副总裁