![VideoRay logo](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-VideoRay-1-small.jpg?t=767)
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
CCell 正在通过使用可再生能源和 Vicor 电源模块加速新珊瑚礁的生长,扭转全球海岸侵蚀的局面
以通过与海洋栖息地和谐相处来对抗海岸侵蚀为使命的CCell公司,从 13 个竞争对手中脱颖而出,于伦敦荣获 2022 年 Elektra 年度电力系统产品奖。CCell 总部位于英国,始终致力于通过保持生态友好的方式来减缓海岸侵蚀,以拯救海岸环境并保护世界各地的生态群落。
“很荣幸入选这一奖项,以及对 CCell 投入了极大热情的工作的认可。”CCell 首席执行官 Will Bateman 博士表示。“我们很幸运能与一些极具创新精神的合作伙伴合作, Vicor 则是其中不可或缺的。他们帮助我们提供的精确电源是使石灰岩形成持久、可持续的数字生物珊瑚礁所必须的。”
全球超过 51% 的海岸线正在被侵蚀,其正在逐渐破坏沿海生态群落及其赖以生存的环境,而珊瑚礁保护着他们,并为他们提供长期的安全保障,防止海岸侵蚀和恶劣的气候事件。
通过降低海浪强度,珊瑚礁可以使沙滩上的沙被保留下来,从而为沿海社区带来更多的旅游业。这有助于当地酒店和小企业可持续发展,对当地的经济产生积极的连锁效应。
CCell 利用可再生能源和创新电源转换技术,促进海水电解以对抗侵蚀并拯救生态群落。
图 1:利用可再生能源和创新的电源转换技术促进海水电解,以对抗侵蚀并拯救生态群落。
CCell 使用 Vicor 的分比式电源架构(FPA™)管理海浪能与太阳能电源的宽输入电压,并提供最佳电解过程所需的输出电压。此电源模块是构成一个名为 CCell Sense 的平台的一部分,该平台能够对海洋生态系统进行远程实时监测,而后修复栖息地和近海海洋环境的健康。
CCell 的珊瑚礁生长系统促进海水电解,将碳酸钙(石灰石)沉积在大型钢架上,钢架充当阳极和阴极(电极)并赋予新珊瑚礁早期构成结构。这项技术是革命性的,它不需要几百年,只需要四个月就可以生产出非常坚固的石灰岩,珊瑚可以在上面生长。
CCell 电解过程中的电力由多种来源产生的。其中一些来自方便的可再生资源,由 CCell 本身的波浪能转换器提供,它为一个带桨的发电液压系统供电。根据波浪条件,该系统可以产生 35V 和 70V 之间的电压,然后由电解系统本身进行转换、控制和监测。他们也可以利用风能和太阳能供电。
无论电力来自何种来源,输送到系统的功率必须精密控制。为了保持每段礁石所需的 10A 峰值电流和 50W 功率,CCell 利用 FPA 集成了预稳压模块(PRM)降压-升压稳压器和具有快速瞬态响应的变压模块(VTM)电流倍增器。 PRM™ 输入非稳压电压,并进行稳压输出,用于驱动 VTM™。
"VTM 也可以说是一个电流倍增器,"Vicor 的现场应用工程师 Philip Simpson 说,"VTM 的作用实际上是一个有效的 DC/DC 转换器,CCell 使用的 PRM 和 VTM 的组合使效率远远超过 90%,它充当了一个理想的变压器。”
海岸侵蚀是一个全球性的问题,CCell 正在几个国家解决这个问题。目前,CCell 在墨西哥海岸、以色列、马尔代夫和其他地方都有项目点。CCell 的未来目标包括与康奈尔大学建立潜在的合作关系,在在珊瑚礁结构上实施声学设计,模拟活珊瑚礁的声音,以帮助吸引海洋生物进入项目现场。了解海洋生物如何与新的珊瑚礁互动是评估其解决方案有效性的一个重要因素。CCell 致力于与海洋栖息地和谐相处。