Skip to main content
电源驱动创新
HIRO 提供紧凑、可扩展的边缘计算

Boosting edge performance

提升边缘性能

边缘计算对于充分发挥人工智能(AI)、机器学习和物联网(IoT) 的全部潜能至关重要。自动驾驶、智能楼宇、机器人、供应链管理和医疗保健等应用正在迅速发展,它们依赖于人工智能计算机的快速响应时间,而大型远程数据中心的云计算无法提供这种速度。为了提供更快的计算和数据传输速度,人工智能处理器需要更接近智能设备——更接近“边缘”。为快速增长的“边缘”提供动力是一项巨大的挑战,需要同样强大和紧凑的供电网络。

客户挑战

供电网络挑战

高功率密度

高功率密度

紧凑的散热冷却

紧凑的散热冷却

电源可轻松扩展

电源可轻松扩展

提供紧凑的、无处不在的计算能力

提供紧凑的、无处不在的计算能力

HIRO,荷兰创业技术公司 HIRO 开发了创新的高性能、可靠的边缘基础设施(软硬件),可将智能边缘作为一种服务交付。他们的边缘微型数据中心( EMDC )——这是一种可高度扩展、紧凑的边缘计算资源,可以在恶劣环境中可靠地运行,并提供当今应用程序所需的速度和性能。EMDC 可以将任何类型和数量的 CPU、GPU、FPGA、NVMe(非易失性储存器标准)介质集成在从 1.5kW 鞋盒大小的设备到 500kW 集装箱化的边缘设备的平台上。这些平台为全固态化和模块化,不仅需要的维护极少,而且无需散热。 可以通过支持风扇的干冷却器或完全被动的干冷却器完成散热,使 EMDC 完全被动。

HIRO 利用边缘计算带来有意义的社区影响。HIRO 致力于为医院 EMDC 系统提供支持,为他们的人工智能模型提供隐私、高性能和可靠的边缘基础设施,这些模型有助于检测与治疗心血管疾病、癌症、肿瘤及其他复杂疾病。

Vicor 优势

Vicor 优势

紧凑的模块化电源

紧凑的模块化电源

高效率

高效率

对流冷却

对流冷却

播客

电源驱动创新播客

HIRO 利用高性能微型数据中心将欧洲推向前沿
立即收听

功率密度和效率推动可扩展的高性能边缘计算

采用从 48VDC 配电(而非12VDC)可以实现高效的功率转换。较高的电压可将整个供电网络(PDN)的 I2R 功率损耗降低 16 倍。高密度、高效率的电源模块有助于实现 HIRO 的固态、散热良好、紧凑、节能的 EMDC 设计。例如,传统解决方案使用标准 COM Express® 模块(模块上的计算机),可以在一个 3U 机箱内提供约 3kW 的功率。有效转换此电源对 EMDC 性能至关重要。 PCB Design Kft 是一家匈牙利的硬件设计公司,它帮助 HIRO 设计了 EMDC ,并选择了 Vicor DCM 电源模块 ,因为其紧凑的尺寸、散热性能和效率。DCM 提供 48V 到 12V 转换,提供灵活的散热选项和世界领先的体积功率密度。这种灵活性也为可再生能源提供了机会。

了解更多模块化电源详情

HIRO micro datacenters

供电网络

HIRO PDN
Go to the family page

DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


效率: 高达 96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米