供电网络面临的挑战
低耗损完成长时间运行
紧凑的散热冷却
高功率密度
为当前智能世界的数字化转型加速
为当前智能世界的数字化转型加速
建筑物、农业以及露天体育场的数字化,需要部署智能边缘传感器,以便将实时数据传输至云端。这些智能传感器通常具有通信与处理等功能,为它们供电是一项挑战,因为需要铺设长距离的线缆,可能效率很低而且部署成本很高。在大型体育场、会议中心、办公大楼、仓库以及垂直农场架设大型线缆,是为这些场所提供数字化智能所要克服的劳动密集型难题。Digital Electricity™ 是 VoltServer™ 的一项全新专利技术,简化并优化了智能应用程序的安装和供电。VoltServer 的方案不仅降低了成本,还可充分利用远距离高效供电,与传统电气装置相比具有很多优势。 有了 Digital Electricity™,就能使用低成本的现成数据线缆,可在长达 2km 的长距离内安全高效地传输高达 2kW 的电力。
播客
电源驱动创新播客
什么是 "数字电力"?它与 Tesla 和 Edison 的交 – 直流电相比有何优势? 立即收听使用 AC 的功率与远距离功能提供低电压优势
使用 AC 的功率与远距离功能提供低电压优势
VoltServer™ 产品采用常规电流,将其分解成小脉冲或“能量包”。每个能量包从包含本地嵌入式处理功能的发射器发送至接收器。利用数字信号处理引擎对每个能量包进行分析,以确定配电的精确性和安全性;如果检测到故障,则不发送下一个能量包。每个包只含极少的能量,所以对人、动物、系统或建筑物均无危害。接收器根据特定应用将 Digital Electricity™ 转回模拟 AC 或 DC ,为本地负载供电。虽然发射器可能布置在中心位置,但接收器分布在各个地方,通常在难以触及的空间内,因此,接收器要紧凑、坚固、可靠。
Vicor 优势
Vicor 优势
高效率
对流冷却
紧凑的尺寸
高效、散热良好的模块可降低 EMI 与功耗
Vicor 坚固的、被动散热的 DC-DC 固定比率母线转换器位于接收器中。 它们提供的电源效率允许接收器布置在狭窄的封闭空间中,这些空间太小而无法使用主动散热。这使得 Voltserver 的平台能够以更小的接收器占用面积更高效地运行。
Vicor BCM6123 固定比率母线转换器采用专有的、低噪声、高效率的正弦振幅转换器 (SAC) 拓扑,几乎不需要电磁滤波。这进一步降低了散热要求,从而通过降低功耗来降低总体拥有成本。
VoltServer 联合创始人兼首席业务官 Dan Lowe 表示:“有了 Vicor 转换器,我们的热损耗比普通转换器低 43%,散热器尺寸也缩小了很多。此外,Digital Electricity™ 接收器可能还需要布置在室外,理想状态下,其工作无需风扇散热。这就是 Vicor 产品的用武之地,真的非常巧妙。”
Digital Electricity 可使用 AC 的功率与远距离功能提供低电压优势。它不仅可使用轻量级线缆简化远距离安装,而且还符合 NEC 及 CEC 规范。
![](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-case-study-voltserver-power-on-roof-small.jpg?t=767)
供电网络
![BCM bus converter module](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-fixed-ratio/bcm/bcm6123/Vicor-BCM6123-pins-angled-large.jpg?t=767)
输入: 380V (260 – 410V)
输出: 47.5V (32.5 – 51.3V)
功率: 高达 25.7A
63.34 x 22.80 x 7.21 毫米
![BCM bus converter module](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-fixed-ratio/bcm/bcm2361/Vicor-BCM2361-pins-angled.jpg?t=767)
BCM384P120T800AC0 固定比率 DC-DC 转换器
输入: 384V (260 – 410V)
输出: 12V (8.1 – 12.8V)
功率: 高达 68A
61.00 x 25.14 x 7.21 毫米