Keynote speaker:
Professor C. Mark Johnson
Director of the EPSRC Centre for Power Electronics and Professor of Advanced Power Conversion at the Faculty of Engineering, The University of Nottingham
Professor Johnson currently holds a personal chair at the University of Nottingham, where he leads research into power semiconductor devices, power device packaging, reliability, and thermal management, power module technologies and power electronic applications. Learn more
日程
October 3, 2019
Marriott Santa Clara, 2700 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054
10:00 to 10:30 AM
注册/技术展台开放
9:30 to 9:45 AM
Welcome
9:45 to 10:45 AM
Keynote by Dr. Ray Ridley
11:45 AM to 12:00 PM
Coffee break
12:00 to 1:00 PM
研讨会:EMI 挑战及故障排除技术
应用工程师主讲
如果没有适当的考虑,EMI 可能会阻挠项目进程,造成代价高昂的延迟。通过一个实际故障排除示例,您将了解基本的 EMI 测量、共模和差模噪声源及识别方法、传导 EMI 预合规性测试以及布局问题等。
研讨会:正确完成模块化 DC-DC 系统设计
应用工程师主讲
现实世界的系统不仅仅包括 DC-DC 转换器本身。通过一个案例来探讨模块集成至 DC-DC 系统的需求,您将学习到输入输出、滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题。
1:00 to 1:45 PM
Lunch
3:00 to 4:00 PM
研讨会:避免常见的 AC-DC 设计缺陷
应用工程师主讲
AC-DC 前端模块的设计过程比较复杂。本课程将提供一个获得成功的简单方法,涵盖诸如电源阻抗注意事项、涌流、滤波器共振和阻尼、PFC、故障、保险装置、系统稳定性和安全性等主题。
研讨会:高性能 PCB 布局和散热设计技术
应用工程师主讲
我们的专家将分享他们的优化技术,解决以下问题:应用散热模型和仿真、支持高效率热管理的 PCB 布局、在高密度、大电流应用中的电源/信号路由和完整性,最大限度降低电路板损耗并最大限度提高性能。
2:45 to 3:00 PM
Coffee break
2:00 to 3:00 PM
研讨会:避免常见的 AC-DC 设计缺陷
应用工程师主讲
AC-DC 前端模块的设计过程比较复杂。本课程将提供一个获得成功的简单方法,涵盖诸如电源阻抗注意事项、涌流、滤波器共振和阻尼、PFC、故障、保险装置、系统稳定性和安全性等主题。
研讨会:正确完成模块化 DC-DC 系统设计
应用工程师主讲
现实世界的系统不仅仅包括 DC-DC 转换器本身。通过一个案例来探讨模块集成至 DC-DC 系统的需求,您将学习到输入输出、滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题。
3:00 to 3:30 PM
Wrap up & Networking
Registration
Registration is now closed for this event.