探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
探索 Vicor 创新技术如何改变供电网络的艺术
Vicor 垂直供电 (VPD) 是一种为人工智能应用供电的全新创新方法,可将主板铜箔和处理器互连电阻锐降 50 倍。这款高性能解决方案首次亮相于在加州山景城举行的人工智能硬件峰会上,其所提供的峰值及平均电流传输均高于其它解决方案(超过 1000A)。观看 Vicor 公司产品市场营销副总裁 Robert Gendron 带来的 10 分钟总结演讲,了解垂直供电的更多详情。
了解 Vicor 所有的计算解决方案
为未来提供动力: GenAI 供电创新
大型语言模型的功耗要求有多惊人?如何降低功耗?了解模块化电源的作用
边缘计算的重要性
更快的速度正变得无比重要。了解哪些应用正在蓬勃发展,以及为什么功率密度对未来的发展至关重要
SeaRAY 利用 Vicor 技术转换波浪能
C-Power 提供可靠、经济高效的海浪能发电和储存。Vicor 电源模块支持高效的动能转换
随着人工智能(AI)的发展,电力挑战也随之而来
生成式人工智能(genAI)正在给软件、硬件和环境基础设施带来巨大压力。采用电源模块有助于实现更高的电流密度,从而将整体影响降至最低