边缘计算的重要性
更快的速度正变得无比重要。了解哪些应用正在蓬勃发展,以及为什么功率密度对未来的发展至关重要
欢迎观看 ExaScaler/PEZY ZettaScaler-2.2 液浸式冷却超级计算机 Gyoukou 的演示。据报道,该超级计算机 2017 年 11 月以 19.1PFlop/s 的性能排在 Top500 第五位并以 14.1GFlops/W 的每瓦性能比稳居 Green500 第四。系统内的每个插槽有 256 个处理器,其采用 48V 分比式电源(一种高效率、高密度的配电架构)。PEZY CPU 与 Vicor 合封电源 (PoP) 模块化电流倍增器 (MCM) 合封在一起,其可在 XPU 位置实现直接 48V 至 1V 以下的高效电流倍增。Gyoukou 超级计算机安装在日本横滨 JAMSTEC 研究所。