![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/ac-dc/input-modules/farm/Vicor-FARM-pins-angled.jpg?t=767)
适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块
ENMOD 系统是一个 AC 前端解决方案,结合了无源功率因数校正和自动调节功能。ENMOD 系统组合了滤波和保持电容器,完全符合 EN61000-3-2 谐波电流、EN55022 Level B 传导辐射、EN61000-4-5 浪涌抗扰度、EN61000-4-11 线干扰和 EN61000-3-3 浪涌电流要求。与有源 PFC 解决方案不同,MiniHAM 不会产生 EMI,大大简化和降低了系统噪声和滤波要求。
筛选产品
Part Number | 数据手册 | 温度 | 引脚类型 | RoHS Compliant | 基板 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1C21
|
Part Number: EN1C21 | 数据手册: |
温度:
–20°C to +100°C
|
引脚类型:
Long
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1C22
|
Part Number: EN1C22 | 数据手册: |
温度:
–20°C to +100°C
|
引脚类型:
Long
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Threaded
|
查看详情 | |
EN1CN1
|
Part Number: EN1CN1 | 数据手册: |
温度:
–20°C to +100°C
|
引脚类型:
Long ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1T21
|
Part Number: EN1T21 | 数据手册: |
温度:
–40°C to +100°C
|
引脚类型:
Long
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1TS1
|
Part Number: EN1TS1 | 数据手册: |
温度:
–40°C to +100°C
|
引脚类型:
Short ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1TN1
|
Part Number: EN1TN1 | 数据手册: |
温度:
–40°C to +100°C
|
引脚类型:
Long ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1HN1
|
Part Number: EN1HN1 | 数据手册: |
温度:
–40°C to +100°C
|
引脚类型:
Long ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1CG1
|
Part Number: EN1CG1 | 数据手册: |
温度:
–20°C to +100°C
|
引脚类型:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1CG3
|
Part Number: EN1CG3 | 数据手册: |
温度:
–20°C to +100°C
|
引脚类型:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
基板:
Through hole
|
查看详情 | |
EN1TG1
|
Part Number: EN1TG1 | 数据手册: |
温度:
–40°C to +100°C
|
引脚类型:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
基板:
Slotted
|
查看详情 | |
EN1HG1
|
Part Number: EN1HG1 | 数据手册: |
温度:
–40°C to +100°C
|
引脚类型:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
基板:
Slotted
|
查看详情 |
自动调节 115/230VAC 输入
谐波电流衰减符合EN61000-3-2
EMI 滤波符合
瞬态抗扰度符合 EN61000-4-5
设计工程师资源
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块