Skip to main content

案例研究:电子对抗

紧凑、高效的电源解决方案帮助增强对抗能力

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

电子战场严重依赖基于无人机的电子战系统来检测、评估并在某些情况下预防敌方威胁。使这些系统尽可能小巧且不可检测,是在战场上生存的关键。主要目标包括:

  • 在无人机上尽可能高效地建立 270V 母线
  • 紧凑的电源组件
  • 提升无人机的敏捷性
受电子对抗影响的雷达

Vicor 解决方案

Vicor 获得专利的高性能电源模块外形小巧、重量轻而且效率高,是无人机的理想选择,使其能够在空中停留更长时间,成为完美的空中监视哨兵。轻量化、紧凑的 Vicor BCM® 阵列可为 270V 母线提供高功率。

主要优势

主要优势

High efficiency icon image

以 97.9% 的效率将电源转换至 270V 母线电压

Parallel icon image

可并联模块以达到所需的功率水平

Density icon image

功率密度高,可以在无人机上灵活放置

供电网络

六个 BCM® 转换模块堆叠在一起,且其输出全部串联起来,提供 4,242V 的隔离直流电压和 97.9%的卓越效率。在所有无人机中,可用的空间都非常有限且形状不规则。Vicor 的模块化方法允许灵活地为平台设计电源。

Power Delivery Network for an electronic countermeasure
MIL-COTS BCM Family

MIL-COTS BCM 母线转换器模块


隔离 固定比率


输入: 200 – 400V, 400 – 700V, 500 – 800V


电流: 高达 35A


峰值效率: 98%


小巧至 1.28 x 0.86 x 0.26 英寸


资源