支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
对现有的车载无线通信设备进行性能升级,以满足战场上的语音和数据通信需求,需要 1kW 的电力,并且需要进行精确的稳压,为升级后的性能特性供电。主要目标包括:
Vicor 的高性能电源模块提供了轻量化、紧凑的高功率密度解决方案,既能安装到现有的狭小空间内,又能提供所需的电源。MIL-COTS DCM3623 的功率密度高达 800W/in³,非常高效,既能减少散热,又能提高对车载电子设备来说至关重要的可靠性。
高峰值射频输出功率
紧凑、高效的供电
纤薄的封装,可利用现有的冷却板
该供电网络(PDN)通过 MIL-COTS DCM3623 DC-DC 转换模块将 28V 母线电压升至稳压 48V 。DCM™ 提供的稳压 48V 电源为大电容充电,以提供射频阶段所需的高峰值功率。这款 DCM 具有出色的热适应性,外形小巧(7.62mm),可利用现有的冷却板进行冷却;再加上高达 800W/in³ 的 DCM 功率密度,可进一步减少 PDN 占用的空间。DCM 的高效率可以减少废热并提高可靠性,而其高频率有助于减少电磁干扰。
隔离 稳压
输入: 28, 30, 270V
输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸