![VideoRay logo](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-VideoRay-1-small.jpg?t=767)
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
高效率的监控需要不间断的传感与通信,以确保贵重财产、设备和资产的安全。无人机主要用于监视可能难能到达的广阔区域或者不在固定位置的广阔空间。好的监视无人机在能够携带高性能摄像头、传感器和通信链路的同时,还能尽量长时间地停留在空中,以很大限度提高工作效率。这就增加了高密度供电网络的负担,该供电网络可在不给无人机增加不必要的尺寸和重量的情况下,支持非常耗电的功能,从而可延长续航时间。
功率密集的 Vicor DCM DC-DC 转换器 模块是监视无人机的理想选择。它们使用紧凑型零电压开关 (ZVS) 降压 及 升降压 稳压器将高压电池电压转换为能够与无人机系统负载匹配的可管理电压。此外,DCM 转换器模块还可为无人机备份电池充电,通过冗余确保安全。
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
尺寸:24.8 x 22.8 x 7.21 毫米
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米