![Saab Seaeye Case Study](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-SAAB-Seaeye-03-small.jpg?t=767)
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
Badger 的输入电压为 85 – 264VAC 或 100 – 380VDC,可以提供高达 1500W 的功率。Badger 可提供多达 12 路隔离输出,并可根据用户的精确需求进行出厂设置。其内在的灵活性来自于 Vicor 模块化 DC-DC 转换器的使用。
EMI合规性:MIL‑STD‑461E CE 101,102;CS 101,114,115,116
瞬态保护:MIL‑STD‑704E
环境:MIL‑STD‑810E
谐波失真符合 EN61000-2 标准
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
Vicor 的 48V 供电架构可以支持 12V 系统
原始设备制造商无需立即升级 12V 设备,即可享受 48V 的优势。多功能电源模块可轻松实现 48V 至 12V 的转换
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车