减少 I2R 损耗,延长任务执行时间
了解 Vicor 如何为系留空中水下无人机 (UAV/UUV/ROV) 提供高功率、高效率和更轻的重量
FlatPAC-EN MI 是一款坚固耐用、超薄型 MIL-COTS 电源,功率密度超过 7W/in³。电源配置了用户选择的、高度可靠的 Vicor 模块,提供了多达四路隔离输出,范围从 2 – 95VDC,总输出功率为 500W(EN61000-3-2 标准为 425W)。保形涂层(conformal coating)是用于苛刻环境的可选项。
用户可配置电源,一至四路输出
可在传导和对流应用中运行
符合 EN61000-3‑2 欧洲谐波要求
坚固耐用的封裝,适用于苛刻的环境
功率密度大于 7W/in³ 的超薄电源