支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
Javelin 是一款坚固的单路输出电源,提供单相——可带或不带风扇。2、3.3、5、12、15、24、28、32、36 和 48VDC 输出可高达 1,800W。
三相配置接近正弦输入电流
MIL‑STD‑704E 交流输入
MIL‑STD‑461E EMI: CE101,102; RE101,102
冲击和振动符合 MIL‑STD‑167‑1,MIL‑STD‑810 & MIL‑S-901 标准
加州居民请参考加州 65 号提案的内容