从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
集成的Cool ORing产品充分利用两种不同技术,组合了1.5 mΩ通态电阻(RDS(on))单N沟道MOSFET与高密度控制电路。这种组合提供了优异的密度,减少了电路板空间,可实现理想的ORing二极管功能,从而显著降低了功耗并省去了散热,同时最大限度地降低了设计复杂性。
行业领先的快速响应时间对于确保可靠运行至关重要
PI217集成解决方案的低RDS(on)具有效率优势
Comprehensive portfolio covering all bus voltages: sub 5V, 5V, 12V, 24V, 48V
高/低应用配置,可能与PI2007+ PI2003
针对高电流应用,PI2001和PI2121实现并联(最多10个)
PI2127 SiP是7×8mm = 0.28×0.32 = 0.087in2
采用控制器或SiP形式(在一个封装解决方案中集成了MOSFET)
筛选产品
Part Number | 控制器/MosFET | 最大输入电压 | 响应时间 (ns) | 电流 | Rdson | 封装方式 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI2002-00-QEIG
|
Part Number: PI2002-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
8
|
响应时间 (ns):
120 (Reverse) / 150 (Forward)
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
|
||
PI2003-00-QEIG
|
Part Number: PI2003-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
|
||
PI2007-00-QEIG
|
Part Number: PI2007-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
80
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10 lead TDFN
|
||
PI2127-01-LGIZ
|
Part Number: PI2127-01-LGIZ |
控制器/MosFET:
Integrated Controller & MOSFET
|
最大输入电压:
55
|
响应时间 (ns):
80
|
电流:
12
|
Rdson:
8.5
|
封装方式:
7 x 8 mm, 17-pin LGA
|
||
PI2001-00-QEIG
|
Part Number: PI2001-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
|
||
PI2001-00-SOIG
|
Part Number: PI2001-00-SOIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流: | Rdson: |
封装方式:
5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
|
||
PI2003-00-SOIG
|
Part Number: PI2003-00-SOIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流: | Rdson: |
封装方式:
5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
|
||
PI2002-00-SOIG
|
Part Number: PI2002-00-SOIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
8
|
响应时间 (ns):
120 (reverse) 150 (forward)
|
电流: | Rdson: |
封装方式:
5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
|
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
轻型电动车:高密度电源转换延长运行时间
了解如何开发更好的供电网络,以提高轻型电动车产品的性能、效率和可靠性
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能