Dynamis PRC 与 Vicor 携手解决电动汽车原型的电源和重量挑战
Dynamis PRC 与 Vicor 携手解决电动汽车原型的电源和重量挑战
创新的 DC-DC 转换器帮助减轻赛车重量,同时通过主电池供电满足 12V 电源需求
![Dynamic PRC car image](/files/live/sites/vicor/files/images/press-room/Vicor-media-alert-Dynamis-medium.jpg?t=767)
![Dynamic PRC car image](/files/live/sites/vicor/files/images/press-room/Vicor-media-alert-Dynamis-medium.jpg?t=767)
伦敦 - Dynamis PRC 是米兰理工大学(Polimi)的方程式赛车学生(Formula Student)队,由 100 多名学生组成,每年设计并制造一个赛车原型,参加国际大学生方程式(Formula SAE)锦标赛。在参加燃油车竞赛 15 年后,Dynamis PRC 在燃油车方程式学生赛(Formula Student Combustion)世界排名中位居第四,意大利排名第一。
该团队目前正从燃油车转向电动车,使他们能够对车辆的设计和性能进行多项改进。其中最主要的是减重,原来采用超过 20 千克的燃油引擎,而现在采用 4 个 3.5 千克的电动马达,分别安装在 4 个轮子上。每个马达都独立控制,以优化牵引力和制动性能。
一个主要的新组件是蓄电池,由 660 个索尼 VTC6 电芯组成,可提供最高约 550V 的电压。
为了满足车辆对 12V 低压电源的需求,电气系统中还包括了一块 LiFePO4 电池。然而,他们发现该电池的独立供电能力很弱。为了应对这一挑战,Dynamis 决定使用现有的 12V 电路,由低压电池为车载 PCB 板、传感器和遥测设备供电。
然后,Dynamis使用两个 DC-DC 转换器模块,对高压蓄电池提供的电源进行降压处理,获取 12V 电源。他们利用这种方法来满足更具挑战性的低压负载的需求,提供 600W(50A,12V)的电源,为冷却风扇和冷却水泵供电。
DC-DC 转换器系统必须非常可靠,因为任何故障都会导致冷却系统停止工作,造成电机和逆变器温度的上升并失控。重量和尺寸也是关键的考虑因素。
满足所有要求
经过广泛寻找合适的 DC-DC 产品后,Dynamis 最终选择了 Vicor 的 DCM4623 模块,因为该模块能够满足他们的所有系统要求。Vicor 的 DC-DC 转换器模块能以阵列模式运行,适应很宽的蓄电池输入电压范围,因为电池会在比赛过程中放电,电压从 550V 降至 330V。
DCM™ 模块文档齐全,易于使用,但团队也发现 Vicor 的帮助非常宝贵。
“与产品规格同样重要的是,我们发现 Vicor 是理想的合作伙伴,他们愿意提供模块,协助完成设计过程,支持我们实施项目。”电子与动力传动系统物流经理 Marta Bragotto 评论道,“他们指派工程师随时为我们服务,并提供全面的白皮书和技术文档。”
Dynamis 的未来计划包括实施一个双低压电源系统,即利用 48V 电源为冷却设备供电,用 12V 电源为所有车载电子设备供电。该系统将使用 Vicor 的模块,将蓄电池的高压降至 48V,再进一步使用模块将 48V 转换为 12V。
关于 Vicor
Vicor 公司是高性能电源模块的领先企业,始终致力于为客户解决最棘手的电源难题,帮助他们针对系统性能进行创新并实现最大化。我们简单易用的电源模块提供极高的密度和效率,可实现从电源到负载点的高级供电网络。Vicor 总部位于美国马萨诸塞州安多弗,主要为全球客户提供无与伦比的电源转换与供电技术。. www.vicorpower.com
Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的注册商标。
关于 Dynamis PRC
Dynamis PRC 是米兰理工大学的方程式比赛学生(Formula Student)队,2020 年开始开发首个电动汽车原型。该车参加了在荷兰、匈牙利、意大利和德国举办的四场欧洲赛事。该团队赢得了荷兰和意大利赛冠军,并在 FSG 德国站比赛中获得了第三名。www.dynamisprc.com