最新 ZVS 降压稳压器现已开始供货,采用 BGA 锡铅封装,支持 -55℃ 的工作温度和 22A 的稳定电流
媒体通知
最新 ZVS 降压稳压器现已开始供货,采用 BGA 锡铅封装,支持 -55℃ 的工作温度和 22A 的稳定电流
2020年07月08日
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-regulators/Vicor-PI33xx-buck-10x14-BGA-angled.jpg?t=767)
Vicor PI332x ZVS 降压稳压器现已开始供货,采用 BGA 锡铅封装,支持 -55°C 的工作温度
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-regulators/Vicor-PI33xx-buck-10x14-BGA-angled.jpg?t=767)
Vicor PI332x ZVS 降压稳压器现已开始供货,采用 BGA 锡铅封装,支持 -55°C 的工作温度
Vicor 已针对 Mil COTS 应用发布两款最新 ZVS 降压稳压器 PI3323 和 PI3325,其支持 -55°C 至 +120°C 的更大工作温度范围,采用可选锡铅 10 x 14 毫米 SiP BGA 封装。这些高密度、高效率的降压稳压器支持14 至 42V 的输入电压范围以及 3.3V 和 5V 的额定输出电压,可调范围分别为 2.2 至 4V、4 至 6.5V。这些器件不仅可提供高达 22A 的稳定工作电流和高达 96% 的峰值效率,而且还可轻松并联、增强供电。
更大的工作温度
PI3323-00-BGMZ:
- VOUT: 3.3V (2.2 – 4.0V)
- 温度范围: –55 至 +120°C
- 封装: BGA
PI3323-00-BGMP:
- VOUT: 3.3V (2.2 – 4.0V)
- 温度范围: –55 至 +120°C
- 封装: 铅焊料 BGA
PI3325-00-BGMZ:
- VOUT: 5.0V (4.0 – 6.5V)
- 温度范围: –55 至 +120°C
- 封装: BGA
PI3325-00-BGMP:
- VOUT: 5.0V (4.0 – 6.5V)
- 温度范围: –55 至 +120°C
- 封装: 铅焊料 BGA
正常温度
PI3323-00-BGIZ:
- VOUT: 3.3V (2.2 – 4.0V)
- 温度范围: –40 至 +120°C
- 封装: BGA
PI3325-00-BGIZ:
- VOUT: 5.0V (4.0 – 6.5V)
- 温度范围: –40 至 +120°C
- 封装: BGA
了解最新 PI3323 与 PI3325ZVS 降压稳压器的更多详情
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的商标。
Contact
Stephen Germino
Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation
978-749-8243
sgermino@vicorpower.com