Vicor 推出两款采用 VIA 封装的全新 DCM
Vicor 推出两款采用 VIA 封装的全新 DCM


摘要 : 采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。
当前推出的产品:
定额输 入电压 |
VIA 分装 |
输入电压 范围 |
输出电压 | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
300V | 3714 | 200 – 420V | 400W | 600W | 500W | 500W | ||
270V | 3714 | 160 – 420V | 500W | 500W | ||||
28V | 3414 | 16 – 50V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | |
48V | 3414 | 36 – 75V | 320W | 320W | 320W | 320W |
表 1 – Vicor公司的DCM 产品系列 – 绿色项是新产品,其他项目则是以前发布的产品。
Vicor 面向包括工业与通信在内的各种应用新增两款模块:采用 3414 VIA 封装(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/320W 输出且额定输入电压为 48V 的模块(电压范围为 36-75V);采用 3714 VIA 封装(3.75 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/500W 输出且额定输入为 300 的模块(范围为 200-420),可实现的功率密度高达 257W/in3。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源组件设计方法
Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com