Vicor公司面向 MIL-COTS VPX 应用推出一款兼容VITA 62 的全新电源系统系列
媒体通知
Vicor公司面向 MIL-COTS VPX 应用推出一款兼容VITA 62 的全新电源系统系列
2018年02月20日


Vicor公司推出的兼容 VITA 62 电源的全新电源系统产品系列专为 3U 开放式 VPX 系统精心设计,可在坚固的传导散热底座中实现高效率和高功率密度。初始产品支持额定 28V 或 270V DC 输入电压,可提供 3.3V 至 12V 的预设输出电压,提供高达 600W 的功率。需要不同输出电压或功率等级的客户可申请定制电源来满足其规格要求。
该系列产品已经过全面测试,将符合 MIL-461F 和 MIL-704F 标准。此外,28V 输入版本也符合 MIL-1275D 标准。 查看产品说明书 了解合规信息。
型号 | 额定输入电压 | 封装尺寸 | 输入电压范围 | 输出电压 | |||||
+12V | +5V | +3.3V | +3.3V | +12V | -12V | ||||
VIT270wxx600yzzz | 270V | 3U (3.9 x 6.6 x 0.9 in) |
240 – 290V | 480W | 150W | 66W | 19.8W | 12W | 12W |
VIT028wxx600yzzz | 28V | 3U (3.9 x 6.6 x 0.9 in) |
18 – 40V | 480W | 150W | 66W | 19.8W | 12W | 12W |
了解有关Vicor 最新 VITA 62 MIL-COTS 模块的更多详情。
关于 Vicor 公司
Vicor公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。www.vicorpower.com
联系人
Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
电子邮件:JMeng@vicorpower.com