最新 Vicor 升降压稳压器现已开始采用 BGA 锡铅封装供货,支持 -55°C 的工作温度
媒体通知
最新 Vicor 升降压稳压器现已开始采用 BGA 锡铅封装供货,支持 -55°C 的工作温度
2020年02月26日
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-boost-regulators/Vicor-PI37xx-buck-boost-10x14-BGA-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-boost-regulators/Vicor-PI37xx-buck-boost-10x14-BGA-angled.jpg?t=767)
Vicor 现已发布 PI3740 ZVS 升降压稳压器,支持 -55°C 至 +115°C 的更大工作温度范围并采用可选锡铅 BGA 封装,可充分满足 MIL COT 的应用需求。PI3740 是一款高密度、高效率的升降压稳压器,支持 8 至 60V 的输入电压范围以及 10 至 50V 的输出电压。该器件不仅可在 10x14 毫米的 SiP 封装中提供高达 140W 的电源,而且还能够与其它器件并联,实现更大的功率传输。此外,ZVS 开关拓扑还可实现高达 96% 的效率。
最新 PI3740-00 封装
模型 BGMZ
- 封装:BGA
- 温度范围:–55 至 115°C
模型 BGMP
- 封装:BGA 锡铅
- 温度范围:–55 至 115°C
了解有关 PI3740-00-BGMZ 和 PI3740-00-BGMP 的更多详情。
关于 Vicor 公司
Vicor公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。 www.vicorpower.com
Vicor 是Vicor公司的注册商标。