![LED sign image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/articles/Vicor-article-featured-image-led-48V-small.jpg?t=767)
轻量高效的 LED 电源设计采用 48V 电源模块
LED 显示屏的尺寸越来越大、价格越来越高,运行成本越来越高。Vicor 功率密度模块体积更小、重量更轻、运行效率更高
要优化商用 LED 显示屏,有几个基本问题必须考虑。
作者:Tom Curatolo,首席技术销售工程师
LED 技术过去 10 年发展迅猛,在许多情况下取代了 LCD 技术。我们最熟悉的变化是,我们的消费类电视已逐渐变得更薄、更轻、更大、更节能。而用于数字标牌的外部照明显示屏取得的发展更显著。这些极具魅力的绚丽商业显示屏使较小格式的消费单元相形见绌,它们消耗更多的电源。因此,整个系统架构和供电网络是设计这些系统的重要组成部分。
与液晶显示 (LCD) 技术相比,直视 LED 视频墙技术因其优异的亮度及色彩均匀度,已成为大型显示屏的热门选择。然而,大型视频显示屏会带来一个令人生畏的电源设计挑战:如何最好地开发一款高效解决方案,以减少能耗,最大限度减少热量产生,并且易于扩展还很安全?发热是发光二极管 (LED) 的一个大问题。较多的热量会导致温度过高,这会迅速降低 LED 的光彩和使用寿命。
导致 LED 面板发热的一个因素是在视频墙内转换和分配电源的热损失:电源转换器的损耗以及布线和印刷电路板的电阻铜损耗。所以,解决方案是什么?在设计高功率 LED 应用时,评估不同分区选项的优劣有助于确定最佳选项。
除了更亮之外,直视 LED 显示屏还比 LED 背光 LCD 显示屏更节能,因为它们可以用更少的能量(即“有用功率”)产生更多的光输出。尽管如此,它们仍然会以热量的形式产生大量“浪费的功率”。这似乎会让人感到惊讶,因为 LED 通常摸起来很凉。摸起来很凉是因为它们通常不会以红外辐射的形式产生热量,而红外辐射可通过触摸感觉到。事实上,高达 85% 的消耗能量是以热量的形式耗散的,因此大型 LED 阵列需要的功率将远远超过转化为光的功率。
对于大型 LED 面板而言,LED 功耗可能会变得相当大。例如拉斯维加斯“弗里蒙特街道体验”显示屏,在其亮度处于最亮时的功耗为 2.2MW(兆瓦),白天甚至还需要更多能量,才能防止内华达州强烈日光的影响。即便是小型显示器也有大量 LED,并会消耗大量电源:例如,一家领先制造商的显示模块包含 80 x 80 的阵列,即总共 6,400 个 LED,需要的电源为 300W(5V、60A)。
因此,在设计 LED 电源时,最大限度提高效率至关重要。
大面板视频 LED 显示屏由多个较小面板组成,需要由公共母线电压供电。将交流电 (AC) 直接分配给每个面板并将每个面板上的 AC 转换为 DC 成本会过高、过于笨重,而且一般也不利于安全。取而代之的是,建议使用单个大型 AC-DC 转换器级来提供隔离式低压母线电压,为每个单独的面板供电。就大型面板而言,从大型 AC-DC 电源到 LED 驱动器的距离可能长达数米,随着功率级增加,这会带来挑战,使其成为重要的设计考虑因素。
热量是 LED 的主要敌人,而且电源设计中固有的低效率只会让这种情况雪上加霜。过高的温度会缩短 LED 的使用寿命并导致褪色。更糟糕的是,光输出会随结温的升高而降低。LED 使用的高效供电系统必须注意每个单独的组件,以免出现局部热点,局部热点不仅会加速 LED 的故障,而且还会降低其整个使用期间的亮度。这在光质量和色彩均匀度都很重要的视频墙中尤其重要。
通过电阻铜线从电源向 LED 阵列输电,会以热量的形式产生功耗,即配电损耗。电流 (I) 的配电损耗与电流的平方成正比,表示为 P = I2R,其中 R 为导线、母线或 PCB 迹线的电阻;降低该电阻需要降低电流或降低导线阻抗。
在向负载提供总量相同的电源时降低电流,需要增加电压 (P = VI)。例如,将电压增加 1 倍,从 24V 增加到 48V,可将电流降低 50%,进而可将配电损耗降低 75%。
要通过降低导线电阻来达到相同的效果,则需要将导体的横截面面积增加 4 倍,这不仅会增加重量和成本,而且也不太实际。
另一种降低功耗的方法是最大限度减少转换级数量。例如,取消转换级可将系统效率提高 5 ~ 10%,而且根据功率水平可降低系统中产生的热量。为了消除转换级,设计人员需要选择可在不影响效率的情况下,提供高降压转换率的组件。
为 LED 面板供电的最常用母线电压一直都是 24V 和 12V。与 AC 配电相比,它从面板上消除了潜在的致命电压,并且它们符合低电压电源的安全超低电压 (SELV)“安全”电压标准。
然而,比 12V 或 24V 更好的选项是将中间电压提高 1 倍,提升到 48V。48V 低于 60V,因此仍符合 SELV 安全标准,即使纳入 20% 的过压保护余量也没问题。与 24V 系统相比,在给定功率水平下,这将电流降低了一半,并减少了线缆成本和重量,这相当于节省了更多!
您可通过将母线电压增加到 48V,将配电损耗降低 75%,这可显着减少热量的产生。较低工作温度可提高系统可靠性,较小的电流可减少 LED 面板厚度。此外,使用配电损耗更低的更高电压还可提高视频墙的效率和可靠性,这有助于降低最终用户的在使用周期内的工作成本。
电源模块是创建紧凑供电网络的最有效方式。模块化设计总是可为电源系统设计提供更小、更轻的方案。电源模块将大量组件封装在一个统一的平面封装中。平面设计提高了热性能,并使设计更便捷,更具扩展性。Vicor 电源模块是这个全球功率密度最高的模块,不仅效率高、重量轻,而且结构紧凑。当悬挂上沉重的商用 LED 标识时,重量和高性能极为重要。
答案很简单,如果我们能够跳出使用电源系统的公认规范,不再依赖 12V 或 24V 中间母线电压,只需将母线电压提高 1 倍,增加至 48V,在设备使用寿命期内,优势是立竿见影和可持续的:
在设计大功率的大型 LED 显示屏时,使用 48V 母线会让一切变得不同。这可显著减轻线缆重量。再加上模块化电源设计的优势,您将有机会降低长期功耗,实现更亮的 LED 并大幅减轻供电网络的重量。
本文最初由 Power Systems Design 发表。
Tom Curatolo 是支持航空航天与国防市场的首席技术销售工程师。Tom在高科技电子行业拥有超过 40 年的丰富经验,在电源电子及电源架构具有专业技术。他在 Vicor 公司工作了 30 多年,大多数时间主要从事应用工程工作,在支持 Vicor 产品所针对的不同客户群和市场方面拥有极其丰富的经验。Tom 于 1985 年获得伍斯特理工学院的电气工程学士学位,工作地点在马萨诸塞州的安多弗市。
Tom Curatolo,首席技术销售工程师
轻量高效的 LED 电源设计采用 48V 电源模块
LED 显示屏的尺寸越来越大、价格越来越高,运行成本越来越高。Vicor 功率密度模块体积更小、重量更轻、运行效率更高
数字电力能够在远距离情況下安全传输电能
与以太网供电相同,Digital Electricity™ 可使用低成本、现成的数据电缆在长距离(长达 2km)内安全地传输高达 2kW 的电力
Vicor 与 Voltserver™ 合作开发数字电力
数字电力可帮助运营商能够使用现成的数据电缆在 2km 范围内安全传输高达 2kW 的电源。Vicor 提供 DC-DC 转换
数字电力为电力传输带来智能性与安全性
Digital Electricity™ 提供了低电压的优势,同时具备交流电的功率和远程性能(长达 2km)。Vicor 提供 DC-DC 电源转换