供电网络面临的挑战
高效率
尺寸与重量
灵活性
遏制犯罪,将安防及执法人员面临的风险降至最低
遏制犯罪,将安防及执法人员面临的风险降至最低
改善对感知到的安全威胁的监视及随后的拦截,是有效执法的基础。目标是保护人和财产。Knightscope 自主安防机器人 (ASR) 通过主动发现潜在威胁并降低安保人员危险,提供更好的监视和更安全的拦截。
自主安防机器人 (ASR) 提供更好的监视和更安全的拦截
自主安防机器人 (ASR) 提供更好的监视和更安全的拦截
Knightscope ASR 具有一系列广泛的特性和功能,如激光雷达、GPS、声纳、IMU、4K 摄像头和高保真音频。它们比人类更敏锐、更专注、更精准。例如,ASR 能够通过面部识别和车牌识别扫描威胁。它们配备双向通信,为机器人提供了广播功能,可通过让机器人代替安保人员来参与并缓解敌对局势。“ASR 的‘通话特性’可将危险从人转移到机器人身上。”Knightscope 公司联合创始人、首席客户官 Stacy Stephens 表示。
Vicor 优势
Vicor 优势
散热良好的平面封装
重量轻,外形小巧
坚固的设计
用于无通风、密封系统的高效率电源
高强度的计算、通信和传感为 ASR 的供电网络带来沉重负担。电源必须紧凑、高效。散热对效率和性能有很大的影响。ASR 没有气流或通风功能,因此 Knightscope 开始寻找一种可使用机器人铝皮作为散热片的单纯传导散热解决方案。他们采用了 Vicor DC-DC 转换器模块 (DCM3623),因为其采用独特的转换器级封装 (ChiP) 设计,散热良好,而且功率密度极高。该 DCM 的功率密度还有助于布线及线缆组合,提高电池效率和性能并延长运行时间。此外,Vicor 电源模块还可并联,提供更大的功率。电源模块易于扩展,可以适应 Knightscope 在未来设计中创新和增强的 ASR 特性。