紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本
机器人能够到达人类无法抵达的地方,能确保人员安全,维护设施的安全。巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本。有些带供电线缆的机器人在 400V 高压环境下工作,需要将电压转换至 12V 并提供 1.5kW 的电力输出。主要目标包括:
安防机器人需要支持多种传感器和执行器以实现高效且有效的监测,Vicor DCM™ 电源模块具备出色的散热性能和超高功率密度,可为各类负载端提供所需电压。Vicor DCM 的高功率密度特性有助于简化线缆布线和组装,同时提升电池效率、性能表现和续航时间。
更高功率密度和效率,延长运行时间
DCM 采用先进封装和拓扑结构,优化热负载管理
DCM 易于并联,便于系统扩展
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本
高效电源模块实现系统运行时间最大化,提升工作效率
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
轻巧高效的电源模块延长配送路线并节省空间以装载更多货物
为消费者提供杂货、外卖食品和网购商品的 “最后一公里”配送服务是自主机器人的核心任务