Skip to main content

免费网络研讨会点播  电源模块如何加速 xEV 发展     立即观看

汽车行业活动

Vicor 提供最大限度减轻车辆重量和 48V 区域架构的解决方案

AID event logo

使用高效率和高功率密度的电源模块化解汽车电气化挑战

在韩国首尔举办的 2024 年度汽车创新日(AID)活动期间,Vicor 详细介绍了如何设计 48V 区域架构,在纯电动汽车(BEV)的电池组内保持高电压的稳定运行。同时,Vicor 展示了电源模块如何减轻电源系统设计的重量,并提升纯电动汽车的整体性能。

Vicor 在第 13 届年度汽车创新日活动亮相

下载演讲文稿

利用高密度 DC-DC 电源转换模块,最大限度地减轻汽车重量

Greg Green,Vicor 汽车市场营销总监

电动汽车(EV)因其重量较传统燃油车(ICE)更重,而面临续航里程短、轮胎磨损快和对基础设施要求高等问题。采用高功率密度的 DC-DC 模块,可以大幅减轻车重,因为它可以减轻车辆配电网络的重量,提高性能。这些模块能够将 DC-DC 充电器和 OBC 的体积缩减至原来的一半,从而减轻 50% 的重量,而且可以集成到牵引电池组中。此外,48V 区域架构的实施可以通过高功率密度 DC-DC 模块得到优化,支持从主 48V 母线中分出多个本地 12V 母线,大幅减轻线束重量,最多可达 85%。最后,有了高功率密度 DC-DC 模块, xEV 中就不再需要低压电池,或可以大幅缩小低压电池,从而实现显著的车辆减重。综合这些改进,可为车辆带来高达 20 千克的减重效果。

Photo of Greg Green

Greg Green 在汽车业的制造、设计工程和产品线管理等领域拥有逾 33 年的丰富经验,曾与多家 OEM 及一级供应商合作。他的汽车业经验涉及制造、产品开发到业务开发等多个方面。Greg 拥有密歇根大学的航空航天工程学士学位,以及凯特林大学的制造管理硕士学位。

下载演讲文稿

设计 48V 区域架构,保持纯电动汽车(BEV)电池组的稳定高压供电

YK Choi,Vicor 亚太区高级现场应用工程师

未来的 BEV 系统将需要承载大量重负荷和使用 12V 传统电源的安全系统。为了满足这一电源需求,OEM 可能会在汽车中安装多个 DC-DC 转换器,但这并非长期的理想解决方案。有专家提出从域控制向区域控制转变的全新配电概念。区域架构的核心在于配电、扩展输入/输出端口以及负载点数据收集。

Photo of YK Choi

YK Choi 是 Vicor 亚太区高级现场应用工程师,在电力电子、电源模块(IGBT、SiC)、分立式开关和半导体领域拥有超过 26 年的经验。Choi 先生在基于牵引逆变器系统的车辆电气化方面具有专业的技术知识。他曾担任半导体测试设备研发工程师和现场应用工程师,并曾在英飞凌科技公司任职。Choi 先生毕业于韩国建国大学,获得了电力电子学硕士学位和电气工程学士学位。

关于汽车创新日(AID)

汽车创新日是为汽车行业公司设计的会议,为期一天,旨在助力各企业顺利进军新市场并实现业务增长。

AID 聚焦于展示和讲解汽车领域的重要技术,为领先的汽车创新技术供应商提供与汽车行业项目经理、研发和设计工程师等汽车业的关键人物会面的机会。