世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
Vicor PI3325 ZVS 降压稳压器是高度集成的系统级封装稳压器,可在高达 20A 的电流下为负载点应用提供 5V 输出。PI3325 采用 10 x 14 毫米 LGA 封装高度集成控制器、电源开关和支持组件,可使用高性能零电压开关拓扑提供业界一流的电源效率,在轻负载时会有脉冲跳频。它的工作电源电压在 14V 至 22V 之间,可通过自动均流共享为具有更高电流需求的应用提供并行工作支持。PI3325 支持快、慢电流限制,集成遥感差分放大器,并具有可调节的软启动及跟踪功能。