从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
有 1 至 6 路输出的用户可配置电源,取决于型号
保护功能:浪涌限制、瞬态保护和EMI 滤波
高功率密度的风扇冷却电源
完全符合全球标准
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Active suspension comes of age bolstered by high-density power modules
Active suspension has evolved from 1990s beta model to today’s 48V-driven system. See the impact power modules have made on power system design
Vicor 展示电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
参加 WCX,了解高密度模块如何缩小供电网络、提高效率和改善整体性能
世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
带 PFC 的三个超薄、风扇冷却的开关电源