世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
LoPAC MI COTS 系列由三个超薄、风扇冷却的开关电源组成,结合了功率因数校正(PFC)与高功率密度的优势。所有单元均提供通用输入,可接受 85 – 264VAC,47 - 500Hz 或100 – 300VDC 的电压(PFC Mini 为100 – 380VDC)。所有 LoPAC MI 产品均为 COTS 应用配备了坚固的物理设计,并提供可选项,如 -40℃ 运行和针对苛刻环境的保形涂料。
用户可配置电源,根据模块可提供一至六路输出
保护功能:浪涌限制、瞬态保护和 EMI 滤波
完全符合全球标准
坚固耐用的封裝,适用于苛刻的环境
带 PFC 的超低功耗、风扇冷却开关电源