从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
产品报废
PFC 前端是一款外形小巧、1RU封闭式底盘安装 AC 前端,可与任何 300 或 375V Vicor VI-200/VI-J00 或 Maxi、Mini、Micro 模块、高压 BCM、VIPAC 阵列或其他 375V 模块一起使用,以创建完整的高密度 AC-DC 电源。PFC 前端接受 85–264VAC 和 100–385VDC 的通用输入电压,可从四个非隔离输出提供高达 2200W 的功率。PFC 前端的输出电压可根据模块设置为 360、375 或 384VDC。PFC 前端的封装尺寸非常紧凑,为 1.72 x 6.40 x 7.00in[43.69 x 162.6 x 177.8mm],每立方英寸可提供 >28W 的功率。除了满足 cTÜVus 和 CE 标志安全机构的认证外,PFC 前端还符合 EN61000-3-2、电快速瞬变脉冲群 EN61000-4-5 的谐波电流限制。它在振动方面也符合 MIL-STD-810E 标准。
单、双、三或四路非隔离输出
功率因数校正(PFC)
集成冷却风扇
可安装 DIN 导轨
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor to present at the EEHE Conference on electronics in hybrid and electric vehicles 2025
Power dense DC-DC converter modules and Sine Amplitude Converter enable top system performance and downsizing for the most challenging power use profiles
轻型电动车:高密度电源转换延长运行时间
了解如何开发更好的供电网络,以提高轻型电动车产品的性能、效率和可靠性
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能