VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
这类无人机通过线缆与地面电源连接实现供电和控制。采用 500V 至 800V 的高压线缆传输不仅可以延长线缆长度,还能减小布线尺寸,使无人机能够飞得更高或在水下行驶更远。系留无人机通常需要 1-5kW 的地面电源,通过线缆连接旋翼无人机(UAV)或无人水下航行器(UUV),从而实现无限续航时间和更强的控制能力。主要目标包括:
无人机的供电网络(PDN)必须能够以高效率和高功率密度降低线缆电压,而不占用宝贵的载荷空间,而 Vicor 固定比率转换器(如 BCM® 模块)是将高压转换为安全超低电压最高效的方法。
显著减小线缆尺寸、重量和阻力
实现高压线缆到安全超低电压母线的轻巧转换
模块化设计满足灵活的设计需求
BCM4414 模块可提供功率1.8kW 的升压或降压转换,效率高达 97% 以上。在地面站,BCM4414 将单相或三相 AC 电源的整流输出隔离并降压至 48V。第二个 BCM4414 将 48V 升压至 800V 以便通过线缆传输。第三个 BCM4414 用于将 800V 降压至机载 48V。这种设计显著减小了地面电源和无人机的大小与重量,同时也降低了线缆的直径和重量,最终打造出更加灵活、性能更强的系统,便于运输到作业地点。
非隔离稳压
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出:2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率: 高达 98%
尺寸:小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
高效率、高密度模块为先进的通信技术腾出了空间,并扩大了通信范围
高效型无人机依靠太阳能满足长航时要求