从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
PI2211 是一个热插拔/断路器控制器,适用于 0.9 至 14V 母线电压。不同于传统热插拔控制器,PI2211 集成了 True-SOA MOSFET 保护,它可仿真 MOSFET 的瞬态热性能,确保安全运行。典型热插拔器件利用基于标准 SOA 曲线的功率限制,而没有考虑瞬态性能问题。只有具备 True-SOA 的 PI2211,可在考虑瞬态事件的实际运行条件下仿真和保护 MOSFET。
0.9 至 14V 工作(21V 最大值)的母线热插拔控制器断路器
数字仿真 True-SOA 控制的 MOSFET 瞬态热性能
通过内部数字处理器仿真 MOSFET 结温升高,确保安全 DC 和 MOSFET 瞬态性能
在故障俘获器(Glitch-Catcher)控制后限制瞬态过压出现
筛选产品
Part Number | Vin Operating Range | Fault Detect Time | Package Size | RoHS Compliant | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI2211
|
Part Number: PI2211 |
Vin Operating Range:
0.9 – 14 V
|
Fault Detect Time:
100 nS
|
Package Size:
24-Pin QFN / 4 x 4 x 0.85
|
RoHS Compliant: |
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
高密度电源模块推动主动悬架技术日趋成熟
主动悬挂系统已从 20 世纪 90 年代的测试版发展成为今天的 48V 驱动系统。了解电源模块对电源系统设计的影响
Vicor 展示电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
参加 WCX,了解高密度模块如何缩小供电网络、提高效率和改善整体性能
世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
加州居民请参阅加州 65 号提案的信息
12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器