2025 台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
电源模块为当今先进的无人机提供卓越的性能和创新
案例研究:5G 室內小型蜂窝基站
移动数据、视频与音乐流媒体的需求大幅提高了对无线网络的需求,而 5G 网络则有望提供与日俱增的网络容量。5G 连接所需的更高带宽限制了基站的覆盖范围,需要更高密度的天线,特别是在无线电信号穿透能力有限的建筑物中。该室内基站的主要目标是:
Vicor 电源模块提供高功率密度和高效率
使用尺寸仅为 22 x 16.5 x 6.7 毫米的半 Chip BCM 母线转换器 (K=1/4) 提供了隔离 12V 电压 。ZVS 降压稳压器为处理器提供了稳压的 5V 电压,ZVS 升降压稳压器提供了精确稳压的 12V 电压,以驱动 RF 功率放大器。这两种稳压器外形紧凑,尺寸仅为 14 x 10 x 2.6 毫米。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。