![VideoRay logo](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-VideoRay-1-small.jpg?t=767)
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:固定翼高空长航时无人机
升级到高空长航时 (HALE) 无人机平台,不仅需要安装一款更高分辨率、覆盖范围更广的全新雷达,而且还需要改进遥测技术。此次升级有效地将 28V 内部母线所需的功率增加了一倍,达到 11kW。机载电源由两组独立电源提供,可实现冗余。其主要目标是:
Vicor DCM DC-DC 转换器模块小巧纤薄、重量轻,在不超出分配空间限制的情况下,使电源输出功率提高了一倍。高效率(96%) 缩小了所需散热器的尺寸,节省的空间更多。主要优势有:
供电网络:由三个 1.3kW DCM5614 VIA 转换器组成的三个阵列并联,提供了稳压 28V 母线。在两个不同的发电机之间分配输入,以提供电源冗余。尽管这些阵列的输入电压不同,它们也能在所有 9 个转换器之间自动共享电源,这有助于提高系统可靠性。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革