2025台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
電源模組為當今先進的無人機提供卓越的效能和創新
巡检无人机用于确保基础设施的完整性、安全性和功能性。这类无人机必须具备灵活的机动性,能够轻松进入难以到达的区域,进行大范围地形巡检。为圆满完成任务,它们还必须能在恶劣环境下可靠运行,并能抵抗电力线路和其他大功耗设备的电磁干扰。主要目标包括:
Vicor 的高效率电源模块具有出色的性能表现,使巡检无人机能够最大限度地减小体积和重量,为执行实际巡检任务所需的传感器负载预留最大空间。凭借充足的功率输出和高效率特性,Vicor 的高能效电源模块使无人机能在恶劣环境下依然保持灵活机动性和较长续航时间。
高功率密度,实现更小规格和更轻重量
最小化电磁干扰(EMI)
ZVS 拓扑结构使模块效率高达 98%
高功率密度的 Vicor DCM™ DC-DC 转换器以及 ZVS 降压和升降压稳压器模块是巡检无人机的理想选择。紧凑型 DCM 为电机提供充足动力,而降压和升降压稳压器可在宽输入范围内工作,确保负载能够充分利用电池电量,为安全着陆和回收预留电量储备。这些紧凑型模块不仅自身重量轻,还可使用更小的磁屏蔽,进一步减轻整体重量。