Skip to main content

ZVS 升降压稳压器

宽范围直接至负载点稳压器

PI37xx 是高效率、宽输入范围 DC-DC ZVS 升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx 只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的 DC-DC 开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx 稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的 DC-DC 转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。

筛选产品

0 个产品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型号 Datasheet 输入电压 (V) 输出电压 (V) 功率 (W) 封装 支持与 VTM 连接 安装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. Maximum Array Size 加入购物车/查看详情
型号: 输入电压 (V):
8.0 - 60.0
输出电压 (V):
10.0 - 50.0
功率 (W):
141.6
封装:
10 x 14
支持与 VTM 连接:
Yes
安装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
8.0 - 60.0
输出电压 (V):
10.0 - 50.0
功率 (W):
141.6
封装:
10 x 14
支持与 VTM 连接:
Yes
安装方式:
LGA SiP
温度:
-55 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
21.0 - 60.0
输出电压 (V):
21.0 - 36.0
功率 (W):
140.0
封装:
10 x 14
支持与 VTM 连接:
Yes
安装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
21.0 - 60.0
输出电压 (V):
36.0 - 54.0
功率 (W):
150.0
封装:
10 x 14
支持与 VTM 连接:
Yes
安装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
型号: 输入电压 (V):
38.0 - 60.0
输出电压 (V):
28.0 - 54.0
功率 (W):
100.0
封装:
10 x 10
支持与 VTM 连接:
Yes
安装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 10.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5512 x 0.3937 x 0.1001 in
Maximum Array Size:
1
View Details

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

宽工作范围

宽工作范围

使用简单,开发时间短

使用简单,开发时间短

高效率

高效率

灵活而丰富的功能

灵活而丰富的功能

观看 Mouser 的视频,了解 PI3740 宽范围直接对负载点调节器的技术优势

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

PRM

变压前稳压器和变压后稳压器

VTM

分比式功率电流倍增器

Contact Form

联系 Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。